search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、堅牢性に優れた高効率の1350V耐圧 IGBTを発表

言語バージョン

ダウンロード

STマイクロエレクトロニクス、堅牢性に優れた高効率の1350V耐圧 IGBTを発表

産業機器やIH調理器に最適なSTPOWER IH2シリーズ

article image

報道関係者お問い合わせ先

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、175°Cの最大動作温度を備えた1350V耐圧のIGBT「STPOWER IH2シリーズ」を発表しました。同製品は、高い定格電圧 / 定格温度により、あらゆる動作条件下において、より大きな設計マージン、優れた堅牢性、高い信頼性を実現します。

STPOWER IH2シリーズは、低飽和電圧(Vce(sat))を実現しており、ターンオン時の損失を低減することができるため、電力変換効率の向上に貢献します。フリーホイール・ダイオードは電圧降下が低く、ターンオフ・エネルギーが最適化されているため、16kHz~60kHzの周波数で動作するシングル・スイッチ疑似共振コンバータの効率向上が可能です。

堅牢かつ高効率な同製品は、電磁調理器、インバータ式の電子レンジ、炊飯器といった生活家電を含むIH調理器に最適です。2kWのアプリケーションにおいて、最大11%の消費電力削減に貢献します。

また、Vce(sat)は正の温度係数を持ち、製品間のパラメータ分布のばらつきがきわめて小さいため、設計の簡略化に貢献するとともに、より高電力のアプリケーション向けに複数のIGBTを簡単に並列接続できます。

STPOWER IH2シリーズの最初の2製品である「STGWA25IH135DF2」(25A)および「STGWA35IH135DF2」(35A)は現在量産中で、標準のTO-247(ロング・リード)パワー・パッケージで提供されます。1000個購入時の単価は、STGWA25IH135DF2が約1.39ドル、STGWA35IH135DF2が約1.69ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

ダウンロード

報道関係者お問い合わせ先

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

言語を変更 ダウンロード