search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体1350V新系列IGBT晶体管提高耐变性和能效

语言版本

下载

意法半导体1350V新系列IGBT晶体管提高耐变性和能效

STPOWER IH2面向工业和电磁加热应用

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体新系列 IGBT晶体管将击穿电压提高到 1350V,最高工作温度拓宽到175°C,更高的额定值确保晶体管在所有工作条件下具有更大的设计余量、耐变性能和更长久的可靠性。

 

新推出的 STPOWER IH2系列IGBT还提高了功率转换能效,相关参数十分出色,例如,饱和电压 Vce(sat)很低,确保器件在导通状态下耗散功率很低。续流二极管的压降很低,关断电能得到优化,让工作频率16kHz 至 60kHz 的单开关准谐振转换器具有更高的能效。

 

新IGBT具有很好的耐变性和能效,非常适合电磁加热设备,包括厨房炉灶、变频微波炉、电饭锅等家用电器。在2kW应用中,意法半导体的新型IGBT器件可将功耗降低11%。

 

此外, Vce(sat) 具有正温度系数效应,器件之间紧密的参数分布有助于简化设计,并轻松并联多个 IGBT管,以满足高功率应用需求。

 

该系列先期推出的两款器件 25A STGWA25IH135DF2 和 35A STGWA35IH135DF2 现已量产,采用标准 TO-247 长引线功率封装。

 

详情访问 www.st.com/stpower-ih2-series-igbts 。

 

关于意法半导体

意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(适用于范围1和2,部分适用于范围3)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载