search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出高精度中压运放,提高工业和汽车传感器信号调理准确度

语言版本

下载

意法半导体推出高精度中压运放,提高工业和汽车传感器信号调理准确度

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体的 TSB182双运算放大器为传感器带来高准确度信号调理功能,主要产品亮点包括最大 20μV 输入失调电压、100nV/°C 温漂和4V-36V的中压工作电压。

 

除了高准确度、稳定性和宽电源电压范围外,TSB182 的额定工作温度是在 -40°C 至 125°C之间。在整个工作温度范围内,运放的最大失调电压为30μV,确保传感器性能在工业和汽车环境中保持稳定一致。封装包括MiniSO-8封装,可帮助设计人员节省电路板空间,设计尺寸更小的模块。改系列还提供符合 AEC-Q100 标准的车规器件。

 

TSB182兼备快速动态响应和低功耗,每路放大器的典型工作电流仅为 650μA。增益带宽积(GBW) 为 3MHz,压摆率为 2V/μs,确保输出失真在整个频率范围内降至最小值。24nV/√Hz 的输入噪声电压满足应用的高分辨率和灵敏度要求。这些器件还强化了抗电磁干扰能力,以增强器件在电噪声环境中的性能。这些运算放大器具有轨到轨输出,可帮助设计人员充分利用信号动态范围,并简化传感器接口和电池供电设备等应用中的电路设计。

 

TSB182现已投量产,采用 MiniSO-8 封装,订购 1000 件,起价 0.96 美元。意法半导体将在年底增加一个标准 SO-8封装。

 

详情访问www.st.com/TSB182。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(适用于范围1和2,部分适用于范围3)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载