search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体双通道栅极驱动器优化并简化SiC和IGBT开关电路

语言版本

意法半导体双通道栅极驱动器优化并简化SiC和IGBT开关电路

article image

意法半导体新推出的两款双通道电隔离IGBT和碳化硅(SiC) MOSFET栅极驱动器在高压电力变换和工业应用中节省空间,简化电路设计。

IGBT驱动器STGAP2HD 和SiC MOSFET驱动器STGAP2SICD 利用意法半导体最新的电隔离技术,采用SO-36W 宽体封装,能够耐受6kV瞬变电压。此外,±100V/ns dv/dt 瞬变耐量可防止在高电噪声工况下发生杂散导通现象。这两款驱动器都提供最高4A的栅极控制信号,双输出引脚为栅极驱动带来更多灵活性,支持开通和关断时间单独调整。有源米勒钳位功能可防止栅极在半桥拓扑快速换向过程中出现尖峰电压。

电路保护功能包括过热保护、安全操作看门狗,每个通道都有欠压锁定 (UVLO)机制,防止驱动器在危险的低效模式下启动。按照 SiC MOSFET的技术要求,STGAP2SICD 提高了 UVLO的阈值电压,以优化晶体管的能效。

每款器件都有一个在双低边不对称半桥应用中同时开通两个通道的iLOCK 引脚和防止在传统的半桥电路中出现直通电流的互锁保护机制。这两款驱动器在高压轨上的额定电压都达到 1200V,输入到输出传播时间为 75ns,PWM控制精度很高。

意法半导体的新双通道电流隔离栅极驱动器具有专用的关断引脚和制动引脚,以及待机省电引脚,目标应用包括电源、电机、变频器、焊机和充电器。此外,输入引脚兼容最低3.3V的TTL和 CMOS 逻辑信号,以简化驱动器与主微控制器或DSP处理器的连接。

STGAP2HD 和 STGAP2SICD 现已投产。EVALSTGAP2HDM 和 EVALSTGAP2SICD演示板也已上市,用于快速评估驱动器在驱动半桥功率级时的驱动特性。

详情访问www.st.com/stdrive

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

 

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言