search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布新抗辐射加固器件,提高航天应用能效

语言版本

意法半导体发布新抗辐射加固器件,提高航天应用能效

  • 推出辐射耐受性更强的整流管和业界首个额定SEB (单粒子烧毁)的高压肖特基二极管

为了进一步扩大航天级抗辐射加固功率器件的产品组合,意法半导体推出了新的已通过ESCC(欧洲航天元器件协调委员会)认证的200V和400V功率整流管,以及45V和150V抗SEB1效应的肖特基整流管。

新推出的抗辐射加固肖特基二极管包括SEB耐量高达61MeV/cm2/mg LET (线性能量传递)的45V和150V产品,这两款产品是业界首款额定SEB的肖特基二极管产品,适用于多种转换器拓扑。150V和45V产品都可以直连100V和28V卫星电源总线。在40A/125°C时,150V器件的正向电压(VF)最大值为0.78V;45V器件的最大正向电压(VF)为0.61V。

意法半导体总共推出了5款ESCC认证双共阴极肖特基器件,其中,STPS40A45C是一个TO-254AA通孔封装45V/2x20A二极管;STPS80A45C 45V/2x40A、STPS60A150C 150V/2x30A和STPS80A150C 150V/2x40A是SMD.5密封表面贴装器件。STPS40A150C 150V/2x20A是TO254AA封装。

新推出的整流二极管是TO-254AA封装的STTH40200C 200V/2x20A双二极管,以及SMD1密封贴装的STTH60200C 200V/2x30A双二极管和STTH60400 400V/60A单二极管。

意法半导体的新抗辐射整流管和肖特基二极管的表征测试证明,可耐受高达3 Mradf(硅)的电离总剂量(TID)辐射,保证压降在四个工作电流值下不退化,因此,多个不同的电源设计可以共用一种器件,简化应用设计。

这些产品在意法半导体法国雷恩工厂制造,采用与意法半导体AEC-Q101汽车级认证产品相同的平面制造工艺,产品质量出色、有保证。意法半导体雷恩工厂制造的航天器件取得了飞行40余年无失效的成就。

目前新产品大多数型号都有货,询价和申请样品,请联系当地意法半导体销售办事处。

详情访问www.st.com/rad-hard-diodes-pr。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

1 SEB: 单粒子烧毁–重度电离辐射(例如:太空应用中的宇宙射线)导致的电子元器件毁坏。

 

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言