search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、ビル自動化システム向けのユーザ検知とモーション検知を実現する革新的な赤外線(IR)センサを発表

言語バージョン

ダウンロード

STマイクロエレクトロニクス、ビル自動化システム向けのユーザ検知とモーション検知を実現する革新的な赤外線(IR)センサを発表

従来の受動型赤外線センサに代わる、MEMSサーマル・トランジスタ内蔵の高集積 / 超低消費電力センサ

article image

報道関係者お問い合わせ先

Michael Markowitz
STMicroelectronics
Tel: +1 781 591 0354
michael.markowitz@st.com

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、人間のプレゼンス(存在)や動きを検知する赤外線センサ「STHS34PF80」を発表しました。同製品は、これまで受動型赤外線(焦電型赤外線)検知が使われていた警備システムや、ホーム・オートメーション機器、IoT機器の性能向上に貢献します。

STHS34PF80は、サーマル・トランジスタを内蔵しており、静止している物体の検出が可能です。従来の焦電型赤外線センサ(PIR)では、センサから測定可能な応答を生成するために対象物が動いている必要がありました。また、PIRで動いている物体を検知するにはフレネル・レンズを必要としますが、STHS34PF80はレンズ不要のシンプルな構造を実現できます。

STのアナログ・MEMS・センサグループ、MEMSサブグループ ジェネラル・マネージャーであるSimone Ferriは、次のようにコメントしています。「現在のスマート・ホーム、スマート・ビルディング、IoTアプリケーションでは、持続可能な未来に向けて、照明や暖房、セキュリティ、安全監視などのシステム制御を改善するために高精度の人体検知機能が求められています。STHS34PF80は、省電力化に貢献する超低消費電力センサとして、検出対象が動いているかどうかにかかわらず常にビル自動化システムを動作させることができます。同製品は、CMOSチップ製造技術、シリコン・マイクロマシニング、および低電圧回路設計技術を革新的に組み合わせて製造されています。」

STHS34PF80は、人間のプレゼンスや動きを検知するためのスマート・アルゴリズムを内蔵しており、アラームや警備システム、ホーム・オートメーション、スマート照明、IoT機器、スマート・ロッカー、スマート・ウォールパッドに最適です。4mの検知距離と80°の視野角範囲であればレンズ不使用で、センサ前方の広い範囲をカバーできます。消費電流は10µAで、従来のPIRより低く抑えられています。自動高速実装機の使用に適した小型の表面実装パッケージ(3.2 x 4.2 x 1.455mm)で提供され、直接的な照明が当たる環境による悪影響や、電磁干渉(EMI)に対する高い耐性を備えています。

また、STHS34PF80を簡単に評価できる開発キット「STEVAL-MKI231KA」も提供されています。「X-NUCLEO-IKS01A3」または「STEVAL-MKI109V3」に差し込むことで、STのUnico-GUIグラフィカル・インタフェースを使用して、シンプルなワークフローでSTH34FP80の設定や測定を行うことができます。STHS34PF80のドライバは、GitHubから入手可能です。さらに、人間や物体の存在補正 / 検知用のすぐに使用できるライブラリがX-CUBE-MEMS1ソフトウェア・パッケージにて無償で提供されています。これらにより、アプリケーション動作を簡単に評価し、その結果に基づいてSTHS34PF80のメリットを生かした実際のアプリケーションを迅速に設計することが可能です。

 

技術情報
STHS34PF80は、ゲートに入射された赤外線の加熱による影響を高精度で検知するサーマルMOSFET(TMOS)を搭載しています。また、STの信頼性が高く実績のあるSOI(シリコン・オン・インシュレータ)CMOS技術によって、デジタル読出し回路が同一チップ上に効率良く集積されています。SOIのアーキテクチャは、STの実績あるMEMS(微小電気機械システム)プロセスでマイクロマシニングを容易にし、TMOSを熱的に絶縁することで正確な温度検知を実現します。

TMOSは、トランジスタを完全にオンにするために必要なしきい値電圧よりも低いサブスレッショルド電圧で駆動します。このモードでは、ドレイン・ソース間電流の温度依存性がきわめて高く、最小限の赤外線放射で正確な測定が可能な応答を得られます。これにより、人間が動いているか静止しているかにかかわらず、人体が発する赤外線放射により人間を検知できます。

サブスレッショルド電圧での動作は、トランジスタの消費電力を大幅に抑えることができるため、STHS34PF80を搭載したバッテリ駆動アプリケーションは長期間にわたる動作が可能です。これにより、充電やバッテリ交換頻度の削減に貢献します。また、標準的なCMOS製造技術を使用しているため、高いウェハ歩留まりでコスト・パフォーマンスに優れたセンサ製造を実現しています。さらに、感度が焦電ピクセルのサイズに依存する焦電センサとは対照的に、サブミクロン・トランジスタの形状を活用してセンサの小型化も可能です。STHS34PF80は、デジタル・インタフェースも集積しているため、アナログ・フロントエンド回路を使わずに、ホストと直接接続できます。

STHS34PF80は現在量産中で、10ピンのランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供されます。単価は、1000個購入時に約2.60ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

ダウンロード

報道関係者お問い合わせ先

Michael Markowitz
STMicroelectronics
Tel: +1 781 591 0354
michael.markowitz@st.com

言語を変更 ダウンロード