search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、インダストリアルIoTに最適な10年間長期製造保証付きの業界初の防水MEMS大気圧センサを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、インダストリアルIoTに最適な10年間長期製造保証付きの業界初の防水MEMS大気圧センサを発表

  • 最大測定範囲を1260hPa / 4060hPaから選択可能で、STのQvar®(電荷変動)検出チャネルを搭載し、防水パッケージで提供されるデジタル出力の絶対圧大気圧センサ
  • 高精度かつ優れた環境耐性により、ガス・水道メータ、気象観測機器、空調システム、生活家電に最適
article image

報道関係者お問い合わせ先

Michael Markowitz
STMicroelectronics
Tel: +1 781 591 0354
michael.markowitz@st.com

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、産業機器向けに、10年間の長期製造保証が付いた業界初の防水MEMS絶対圧大気圧センサ「ILPS28QSW」を発表しました。

 

STのアナログ・MEMS・センサグループ MEMSサブグループ ジェネラル・マネージャーであるSimone Ferriは、次のようにコメントしています。「インダストリアルIoTの普及に伴い、屋内外の過酷な環境を含むあらゆる産業環境におけるデータ収集が求められています。STの最新の防水MEMS大気圧センサは、あらゆる場所でデジタル化を推進するために必要な環境耐性を備えるとともに、長期製造によって顧客の設計保護に貢献します。」

 

ILPS28QSWは、表面実装型の円筒形密閉パッケージで提供されます。液体透過耐性に優れたセラミック基板および、車載アプリケーションで実績のある堅牢なポッティング・ゲルにより、内部回路を保護します。高品質なサージカル・スチール製のリッドは、Oリングで密閉され、エポキシ接着剤で固定されています。この独自のパッケージ・デザインにより、1メートル以上の浸水に耐える防水保護企画IP58および、IEC 60529、ISO 20653に準拠しています。また、最大10Barの過圧耐性を備えています。

 

ILPS28QSWは、0.5hPa以内の誤差で絶対圧を計測し、260hPa~1260hPaまたは260hPa~4060hPaの測定範囲を選択可能です。また、-40°C~105°Cの広い動作温度範囲を備えています。高精度および優れた環境耐性を備えているため、ガス・水道メータ、気象観測機器、空調用スマート・フィルタ、生活家電などのアプリケーションに最適です。

 

ILPS28QSWには、液漏れ検出などの機能を組み込むことができるST独自のQvar®(電荷変動)検出チャネルも搭載されており、対象アプリケーションに付加価値を提供します。Qvarを圧力信号と組み合わせることで、生活家電や産業プロセスにおいて、液面レベルとごくわずかな水漏れの両方をモニタリング可能です。

 

また、動作電流が1.7µAと低いため、消費電力が重視されるアプリケーションにも適しています。さらに、システム設計および管理を簡略化するデジタル機能を搭載しています。温度補正機能、FIFOメモリ、I2C/MIPI-I3Cデジタル通信インタフェースも内蔵されており、出力データ・レートは1Hz~200Hzで選択可能です。

 

ILPS28QSWは現在量産中で、単価は1000個購入時に約3.00ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

報道関係者お問い合わせ先

Michael Markowitz
STMicroelectronics
Tel: +1 781 591 0354
michael.markowitz@st.com

言語を変更