search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出业内首个MEMS防水压力传感器 提供十年长期供货保证,推动工业物联网发展

语言版本

意法半导体推出业内首个MEMS防水压力传感器 提供十年长期供货保证,推动工业物联网发展

  • 1260 hPa和4060 hPa双量程绝对压力气压计,数字输出,Qvar®检测技术,防水封装
  • 测量精度高,耐候性出色,适用于燃气表、水表、天气监测、空调和家用电器
article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:+86 10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)在工业市场上推出了首款 MEMS 防水/防液绝对压力传感器,纳入十年供货保证计划。

意法半导体 AMS MEMS 子产品部总经理 Simone Ferri 表示:“随着工业物联网的发展普及,企业正在寻求在整个运营过程中,通常是在具有挑战性的室内外环境中采集数据。我们最新的MEMS防水压力传感器的耐候性足以满足具有各种工业数字化转型要求,并提供长期供货保证,保护客户设计。”

意法半导体新推出的 ILPS28QSW传感器采用密封的圆柱形表面贴装封装。该封装采用防液体渗透性很高的陶瓷基板和坚固的车用灌封胶保护内部电路。盖子由高级手术钢制成,用 O 形圈密封并用环氧树脂粘合剂固定。这种独特的封装设计确保防水达到 IP58等级,在超过一米的水中不渗水,并通过了 IEC 60529 和 ISO 20653 认证。此外,该传感器可承受高达 10 巴的过压。

ILPS28QSW可以进行绝对压力测量,准确度小于0.5hPa,260-1260hPa 和 260-4060hPa两种量程可选,工作温度范围扩大到 -40°C 至 105°C。高准确度和卓越的耐候性使其适用于燃气表、水表、天气监测器、空调智能过滤器和家用电器等应用。

ILPS28QSW 还具有意法半导体独有的Qvar®静电荷感应通道,开发人员可以利用这项技术在实际应用项目中创造更多价值,例如,液体检漏等功能。Qvar配合压力信号可以监测液位,甚至监测家用电器和工业过程中最微小的漏液现象。

ILPS28QSW 的工作电流低至 1.7µA,可用于对功耗敏感的应用场景,片上集成的数字功能可简化系统设计管理。传感器内置温度补偿、FIFO 存储器和 I2C/MIPI-I3C 数字通信接口,输出数据速率在 1Hz 至 200Hz 范围内可选。

ILPS28QSW 现已投产。产品详情访问www.st.com/industrial-pressure-sensor

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:+86 10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

更改语言