search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、LoRa®無線通信に対応したスマートIoT機器の開発を加速させるSTM32 マイコンを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、LoRa®無線通信に対応したスマートIoT機器の開発を加速させるSTM32 マイコンを発表

  • STM32マイコンのIPとSemtech社の高性能無線技術をワンチップに集積
  • LoRaをはじめとする各国の低消費電力広域ネットワークに接続可能
  • STの長期製品供給保証(10年間)に対応

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、長距離無線通信に対応したスマートIoT機器を実現する、世界初のLoRa® 対応マイクロコントローラ(マイコン)であるSTM32WLE5を発表しました。よりスマートなインフラ、ロジスティクス、インダストリおよび暮らしを通じた持続可能性への取り組みを強力にサポートします。

 STM32WLE5 は、遠隔操作が可能な環境センサ、メータ、トラッカー、プロセス・コントローラなど、電力と資源の効率的な管理に貢献する機器の開発を実現します。

 また、STM32WLE5は、STの実績ある超低消費電力STM32マイコンの設計技術とLoRa規格に準拠した無線機能をワンチップに集積した製品で、無線パワー・マネジメント・アーキテクチャに関する複数の出願中特許の技術により、優れた性能を実現します。STのLoRaWAN®無線通信ネットワーク向けソフトウェア・ライブラリは、幅広い地域の認証を取得しており、各国で使用することができます。

 STのマイクロコントローラ事業部ジェネラル・マネージャであるRicardo De Sa Earpは、次のようにコメントしています。「STM32WLE5は、既存の無線マイコン・シリーズSTM32Wを拡充する製品で、部品コストを削減し、システムの信頼性および電力効率を最大化しつつ、新製品の開発を簡略化します。また、その他のSTM32マイコンと互換性があるため、既存の組込み設計に対して無線通信を容易に導入することができます。」

 STM32WLE5は、STが産業機器向け製品に適用している10年間の長期製品供給保証の対象製品です。

 STM32WLE5は、UFBGA73パッケージ(5 x 5mm)で提供されます。実績あるSTM32の開発エコシステムと完全に統合されており、STM32Cubeソフトウェア・サポートのほか、幅広い地域の認証を取得しているLoRaWANスタックをソース・コード形式で利用することができます。入手状況、価格およびサンプル提供については、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

 詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

また、ブログ事もご覧いただけます。

 技術情報
Semtech社のSX126xのIPをベースに集積されたている無線技術には、高パワーと低パワーのデュアル送信モードが採用されています。免許不要のSub-GHzの周波数帯(150MHz~960MHz)を使用するため、各国での使用が可能で、LoRaネットワークとの互換性を有しています。機器メーカーは世界中で互換性を維持しながら使用し、作業効率と顧客サポートを向上させることができます。また、-148dBmの感度と、ワンチップに搭載された2個のパワー・アンプ(最大送信出力:15dBmおよび22dBm)により、無線通信範囲を最大化できます。

 STM32WLE5は、内蔵のLoRa変調に加えて(G)FSK、(G)MSK、およびBPSK変調も可能なため、独自プロトコルを含むさまざまな代替プロトコルに対応できます。さらに、高性能かつ低消費電力の無線機能が信頼性の高い無線通信を実現し、バッテリ駆動機器の動作時間を延長します。

 また、DSP拡張命令をもつArm® Cortex®-M4プロセッサを搭載したSTM32L4のアーキテクチャが活用されており、動的電圧スケーリング機能といった超低消費電力技術や、STのアダプティブ・リアルタイム・アクセラレータ(ART Accelerator™)によるFlashメモリからのゼロ・ウェイト実行を可能にします。

 64KB / 128KB / 256KBの幅広いFlashメモリ容量のオプションがあり、アプリケーションと無線通信を含むプラットフォーム全体で、コード用 / データ用に最適なメモリ容量を選択できます。

 また、公開鍵アクセラレータ(PKA)、真乱数発生器(TRNG)、知的財産コードの読み出し保護機能(PCROP)、RSAを含む最新の暗号化アルゴリズムなど、STM32L4マイコンに内蔵されたサイバー・セキュリティ機能も利用できます。

 STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。

言語バージョン

言語を変更