search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、生活家電および産業機器向けの750Wモータ駆動用小型リファレンス設計を発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、生活家電および産業機器向けの750Wモータ駆動用小型リファレンス設計を発表

  • 3相ゲートドライバIC「STDRIVE101」による高電力密度および、スリープ・モードでの超低消費電力を実現
  • 実装ボードをSTのオンライン・ストアから入手可能

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、3相ゲートドライバ、STM32G0マイクロコントローラ(マイコン)、および750Wのパワー段を直径わずか50mmの円形プリント基板に集積したモータ駆動用リファレンス設計「EVLDRIVE101-HPD(High Power Density)」を発表しました。このリファレンス設計は、スリープ・モードで1uA未満という超低消費電力を特徴とします。また、小型であるため、ヘアドライヤーやハンディ掃除機、電動工具、ファンなどの機器に直接組み込むことができます。ドローンやロボットおよび、ポンプやFAシステムといった産業機器の駆動部にも簡単に組み込むことができます。

 

堅牢かつ小型の3相ゲートドライバ「STDRIVE101」が搭載されたこのリファレンス設計は、台形波制御やベクトル制御(FOC)、センサ付きまたはセンサレスのロータ位置検出など、モータ制御方法を柔軟に選択できます。STDRIVE101は、600mAの電流駆動能力を持つ3個のハーフ・ブリッジを内蔵しています。5.5V~75Vの範囲で動作するため、あらゆる低電圧アプリケーションに対応可能です。また、ハイサイド / ローサイド・ゲートドライバ用のリニア・レギュレータと、調整可能なドレイン・ソース間電圧(Vds)モニタリングによる保護機能を集積しています。外部入力ピンも備えているため、ハイサイド / ローサイド・ゲートの直接入力制御、またはPWM制御を選択できます。

 

STM32G0マイコンに搭載されたシングル・ワイヤ・デバッグ(SWD)インタフェースを利用した同マイコンとの通信や、ファームウェアの直接更新によるバグ修正および新機能の実装も可能です。

 

EVLDRIVE101-HPDのパワー段には、60V耐圧のSTripFET F7シリーズMOSFET「STL220N6F7」が搭載されており、1.2mΩ(Typ.)のオン抵抗(Rds(on))で効率的な動作を維持し、プラグ・アンド・プレイ型のコネクタでモータと簡単に接続できます。また、高速のパワーオン回路が内蔵されているため、アイドル時に電源との接続を切断して消費電力を削減することで、バッテリ駆動アプリケーションの駆動時間延長に貢献します。さらに、パワー段のMOSFETのVdsモニタリングや、低電圧ロックアウト(UVLC)機能、過熱保護、クロス導通保護(ハイサイドとローサイドのトランジスタが同時にオンすると出力電流が流れないように保護する機能)など、システムの安全性および効率向上に貢献する保護機能が多数内蔵されています。

 

EVLDRIVE101-HPDは、STのeSToreから入手可能で、すぐに使用することができます。単価は、約92.00ドルです。

 

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

言語を変更