search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出尺寸紧凑的750W家电和工业设备电机驱动参考板

语言版本

意法半导体推出尺寸紧凑的750W家电和工业设备电机驱动参考板

  • STDRIVE101三相栅极驱动器芯片为电机带来高功率密度和很低的睡眠功耗
  • 组装好的参考设计板已在意法半导体电子商城上架开售

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体的 EVLDRIVE101-HPD(高功率密度)电机驱动参考设计在直径仅为 50 毫米的圆形 PCB 电路板上集成三相栅极驱动器、STM32G0微控制器和750W功率级。该板的睡眠功耗很低,还不到1uA,小巧的外形可直接装入吹风机、手持式吸尘器、电动工具、风扇等设备,还可以轻松放入无人机、机器人以及电泵、制程自动化系统等工业设备的电驱装置内。

 

该参考设计采用意法半导体稳健、紧凑的STDRIVE101 三相栅极驱动器,允许开发者自由灵活选择电机控制方法,例如,选择梯形或磁场定向控制 (FOC),是否用传感器检测转子位置。 STDRIVE101驱动芯片由三个拉/灌电流600 mA的半桥驱动组成,工作电压范围为 5.5V 至 75V,可满足任何低压电机的驱动要求。该芯片集成了高低边栅极驱动器稳压电源和可配置漏源电压 (Vds)监测保护功能,还有一个用于选择直接高低边栅极输入或 PWM 控制的外部引脚。

 

开发人员可以利用 STM32G0 单线调试 (SWD) 接口连接微控制器交换数据,同时支持直接固件更新,修复软件错误,启用新功能。

 

EVLDRIVE101-HPD参考设计的电源级采用 STL220N6F7 60V STripFET F7 MOSFET功率晶体管,1.2mΩ的典型 Rds(on)导通电阻可维持驱动能效,简化电机即插即用连接。快速上电功能可在电机闲置时断开电源,节省电能,延长电池供电设备的续航时间。驱动芯片内置的保护功能可确保系统安全和高能效,其中包括功率级电路MOSFET功率管的Vds电压监测,以及欠压锁定 (UVLO)、过热保护和交叉导通预防。

 

EVLDRIVE101-HPD 电路板开箱即用,现可从意法半导体官网电子商城购买。

 

详情访问https://www.st.com/evldrive101-hpd 。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言