search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、軽負荷、低ノイズの絶縁電源が必要なアプリケーション向けに車載用モノリシック同期整流式降圧コンバータを発表

言語バージョン

ダウンロード

related-content

STマイクロエレクトロニクス、軽負荷、低ノイズの絶縁電源が必要なアプリケーション向けに車載用モノリシック同期整流式降圧コンバータを発表

車載向け / 車体用 / オーディオ・システム用 / インバータ用など、幅広いゲート・ドライバの電源として、簡単かつ省スペースで導入可能

article image

STマイクロエレクトロニクスは、車載グレード認定済みの同期整流式降圧DC-DCコンバータ「A6983」を発表しました。同製品は、車体、オーディオ・システム、インバータ用のゲート・ドライバなどのアプリケーションに簡単かつ省スペースで統合することができます。

 

A6983には、低消費電力かつ低ノイズ構成の非絶縁型ステップダウン・コンバータ6品種と、絶縁型降圧コンバータ「A6983I」が含まれており、設計に応じて柔軟な製品選択が可能です。補償回路が搭載された高集積のモノリシック・デバイスであるため、フィルタやフィードバック回路、トランス(A6983I)など、外付け部品を最小限に抑えることができます。

 

非絶縁型のA6983コンバータは、最大3Aの負荷電流を供給し、最大負荷時の効率は88%(typ.)です。低消費電力を特徴とする「A6983C」は、高効率、低出力リップルを実現し、低負荷動作に対して最適化されているため、駐車中でもアクティブ状態のアプリケーションによる車載バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。低ノイズを特徴とする「A6983N」は、一定のスイッチング周波数で動作し、全負荷範囲で出力リップルを最小限に抑えるため、オーディオ・システムの電源用途などに最適です。両品種ともに、3.3Vまたは5.0Vオプションが用意され、出力電圧は0.85VからVINの範囲で調整可能です。

 

A6983Iは、フォトカプラを不要とする、1次側制御用の10W絶縁型降圧コンバータです。トラクション・インバータやオンボード・チャージャ(OBC)の、IGBTやSiC MOSFETを駆動する絶縁型ゲート・ドライバに最適で、1次側の出力電圧を正確に制御することで2次側電圧も制御でき、2次側電圧は変圧器の巻線比で決定されます。

 

絶縁型、非絶縁型すべてのモデルで静止電流を25µAまで低減し、節電用のシャットダウン・モードにおける消費電力はわずか2µA未満です。入力電圧範囲は3.5V~38V、負荷ダンプ耐性は40Vまで可能なため、主電源バス上の過渡電圧による破壊を防ぐことができます。また、出力過電圧保護、過熱保護、内部ソフトスタートなどの保護機能も備えています。さらに、オプションのスペクトル拡散技術により、ノイズ・センシティブなアプリケーションの電磁干渉(EMI)を抑えることができます。電源投入のシーケンスを構築できるパワーグッド・ピンも備えています。A6983IおよびA6983は、外部クロックに同期させることもできます。

 

A6983は、QFN16パッケージ(3 x 3mm)で提供されます。1000個購入時の単価は、A6983が約1.75ドル、A6983Iが約1.81ドルです。STのeStoreでは、A6983およびA6983Iの無償サンプルを入手可能です。また、迅速な開発の立ち上げや、プロジェクトの加速に貢献する評価ボード「STEVAL-A6983CV1」(A6983)および「STEVAL-A6983NV1」(A6983)、「STEVAL-L6983IV」(A6983I)も提供されています。

 

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

ダウンロード

related-content

言語を変更 ダウンロード related-content