search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体新车规单片同步降压转换器面向轻负载、低噪声和电隔离型电源应用

意法半导体新车规单片同步降压转换器面向轻负载、低噪声和电隔离型电源应用

节省空间,简化车身电子设备、音频系统和逆变器栅极驱动器设计

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体推出了新系列汽车级降压同步DC/DC转换器,新产品有助于节省电路板空间,简化车身电子、音频系统和逆变器栅极驱动器等应用设计。

 

A6983转换器为设计人员提供灵活的产品选型,该系列包括六款低功耗、低噪声非隔离型降压转换器和一款隔离型降压转换器A6983I。这些高集成度的单片稳压器内置补偿电路,在实际应用中只需要很少的外部组件,包括滤波器和反馈器件,在用A6983I开发应用时需要一个变压器。

 

A6983非隔离式转换器可以输出高达 3A 的负载电流,在满负载时典型能效达到 88%。A6983C低功耗转换器是针对轻负载工况优化设计,具有高能效和低输出纹波的特性,在停车后汽车系统仍然运转时,可最大限度地减少车辆电池的耗电量。A6983N是一款开关频率恒定的低噪转换器,可最大限度地减少转换器在整个负载范围内的输出纹波,提高车载音响系统电源等应用的性能。两种产品都提供 3.3V、5.0V 和 0.85V 至 VIN可调输出电压。

 

A6983I是一款10W隔离型降压转换器,具有原边电压调节功能,应用设计无需光耦合器,非常适合用作电驱逆变器和车载充电机 (OBC) 的IGBT或碳化硅 (SiC) MOSFET 的隔离栅极驱动器,可精确调节原边输出电压。副边输出电压由变压器匝数比决定。

 

无论是隔离还是非隔离型产品,静态工作电流均是 25μA,省电关断模式电流都低于 2μA。输入电压范围3.5V 至 38V,负载突降容限高达 40V,可防止主电源总线上的瞬变中断系统。新产品还有输出过压保护、过热保护和内部软启动功能。此外,可选的扩频操作模式有助于为噪声敏感型应用降低电磁干扰 (EMI),并且电源正常引脚可实现电源排序功能。A6983I 和 A6983 支持芯片与外部时钟同步。

 

新系列转换器采用 3mm x 3mm QFN16 封装。客户可从意法半导体电子商城 ST eStore免费申请A6983 和 A6983I的样片。评估板STEVAL-A6983CV1 和 STEVAL-A6983NV1 A6983,以及A6983I 的评估板 STEVAL-L6983IV可以帮助客户快速启动项目,加快项目开发进度。

 

详情访问 www.st.com/A6983-A6983I。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content