search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、シリコンやGaNコンバータの高効率化に貢献する柔軟性の高い2次側同期整流コントローラを発表

言語バージョン

ダウンロード

related-content

STマイクロエレクトロニクス、シリコンやGaNコンバータの高効率化に貢献する柔軟性の高い2次側同期整流コントローラを発表

産業用電源、モバイル充電器、AC-DCアダプタのシンプルな動作回路と低消費電力化を実現

article image

報道関係者お問い合わせ先

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

STマイクロエレクトロニクスは、2次側同期整流コントローラ「SRK1004」シリーズを発表しました。同製品は、シリコンやGaN(窒化ガリウム)トランジスタによるAC-DCコンバータの2次側設計の簡略化や、高効率化に貢献します。産業用電源やモバイル充電器、AC-DCアダプタなどに最適です。

 

SRK1004は、電圧検出用の入力耐圧が最大190Vで、ハイサイドまたはローサイド構成の回路に接続できます。5.5Vまたは9Vのゲート駆動電圧に対応する4品種が提供されているため、設計に最適な製品を選択することで、ロジックレベルMOSFET、標準MOSFET、GaNトランジスタに対応可能です。非相補型のアクティブ・クランプや、共振および疑似共振(QR)フライバック・トポロジに適しており、動作を簡略化して消費電力を抑える次世代ターンオフ・アルゴリズムが採用されています。

同製品は、小型ながら大きな出力定格のコンバータを実現できます。最大500kHzの動作周波数により、磁性部品の小型化に貢献するとともに、ワイド・バンドギャップ半導体としてのGaNトランジスタのメリットを最大限に引き出すことができます。また、STのSOI(シリコン・オン・インシュレータ)製造プロセスにより、小型の2mm x 2mm DFN-6Lパッケージで、堅牢な性能を提供します。

 

動作可能な電源電圧の範囲が4V~36Vと広いため、さまざまな出力電圧からの給電が可能です。また、入力電圧範囲が広いため、効率が最適になるようにステップダウン比を柔軟に調整できます。高速で動作する短絡検出回路も内蔵しており、信頼性の高い堅牢な電源機器を設計できます。

 

今回発表された4製品のうち、「SRK1004A」および「SRK1004B」は、5.5Vのゲート駆動電圧に対応し、ロジック・レベルMOSFETまたはGaNトランジスタと使用できます。「SRK1004C」および「SRK1004D」は、9Vのゲート駆動電圧に対応し、標準ゲート駆動信号向けに設計されたMOSFETに最適です。

 

同期整流コントローラSRK1004xシリーズは、現在4品種すべて量産中で、1,000個購入時の単価は0.45ドルです。各製品の迅速な設計立ち上げや評価に貢献する評価ボード「EVLSRK1004A」、「EVLSRK1004B」、「EVLSRK1004C」、「EVLSRK1004D」も提供されており、単価は50ドルです。

 

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

ダウンロード

related-content

報道関係者お問い合わせ先

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

言語を変更 ダウンロード related-content