search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出灵活多变的同步整流控制器,提高硅基或氮化镓功率转换器能效

意法半导体推出灵活多变的同步整流控制器,提高硅基或氮化镓功率转换器能效

有助于简化工业电源、便携式设备充电器和交流/直流适配器操作,节省电能

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体 SRK1004 同步整流控制器降低采用硅基或 GaN 晶体管的功率转换器的设计难度,提高转换能效,目标应用包括工业电源、便携式设备充电器和 AC/DC适配器。

 

SRK1004的检测输入能够承受高达190V 的电压,可以连接高低边功率开关管。共有四款产品供用户选择,仅器件选型就可以让用户优化应用设计,通过选择5.5V或 9V的栅极驱动电压,可以在设计选用理想的逻辑电平 MOSFET、标准 MOSFET 或 GaN 晶体管,避免复杂的计算过程。 SRK1004 适用于非互补性有源钳位、谐振和准谐振 (QR) 反激式拓扑,引入了能够简化开关操作并节省电能的新一代关断算法。

 

这款控制器能够让功率转换器缩减尺寸,同时提高额定输出功率。500kHz的最高开关频率允许使用小尺寸的电磁元件,当使用 GaN 晶体管时,还能最大限度地发挥宽带隙技术的优势。这款控制器采用意法半导体的绝缘体上硅 (SOI)制造工艺,在保证优异的鲁棒性的同时,还可以采用2mm x 2mm 的DFN-6L微型封装。

 

SRK1004的电源电压是4V至36V,可以使用各种标准工业总线电源。宽压输入还可以灵活地调整降压比,以获得最佳的能效。此外,该控制器还内置快速短路检测功能,有助于开发稳健可靠的设备。

 

在新推出的四款产品中,SRK1004A 和 SRK1004B的栅极驱动电压为5.5V,可与逻辑电平 MOSFET 或 GaN 晶体管配合使用。栅极驱动电压9V的 SRK1004C 和SRK1004D 适用采用标准栅极驱动信号的MOSFET。

 

SRK1004x 同步整流控制器全系产品现已量产。四款产品的评估板EVLSRK1004A、EVLSRK1004B、EVLSRK1004C和 EVLSRK1004D现已上市,这些板子可以帮助开发者加快产品评估过程,及早开始设计。

 

详情访问www.st.com/srk1004。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content