search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、高精度センサ向けに、低オフセット、ゼロドリフトおよび広ゲイン帯域幅のオペアンプを発表

言語バージョン

ダウンロード

related-content

STマイクロエレクトロニクス、高精度センサ向けに、低オフセット、ゼロドリフトおよび広ゲイン帯域幅のオペアンプを発表

産業機器 / サーバ / 通信インフラ用電源、車載機器向け信号処理、電力変換に最適

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、きわめて低いオフセット電圧を特徴とし、温度ドリフトを最小限に抑えた高精度のゼロドリフト・オペアンプ「TSZ151」を発表しました。同製品は、センサ・インタフェースや信号処理、電流測定用回路の精度と安定性の向上に貢献します。

 

高精度オペアンプの性能において、超低入力オフセット電圧(Vio)は重要なパラメータです。TSZ151のVioは、25°Cで7µVよりも小さく、-40°C~125°Cの動作温度範囲全体にわたり、安定して10µV以下を維持します。この高い安定性により、定期的な精度補正回数を最小限に減らすことができるため、最終製品のライフサイクル全体における稼働率の向上が可能です。

 

TSZ151の消費電流は、わずか210μA(5V動作時)で、1.6MHzのゲイン帯域幅を備えています。STのオペアンプ「TSZ121(400kHz)」と「TSZ181(3MHz)」の中間に位置する製品として、速度や消費電力を最適化するための選択肢を広げるとともに、柔軟な設計を可能にします。同製品は、優れた電力対速度比および、300pAというきわめて低い最大入力バイアス電流も備えています。

 

また、1.8Vから動作するため、システム内のその他のIC(低電圧マイクロコントローラなど)と同じ電源電圧で駆動できます。レール・ツー・レールの入出力が広いため、幅広いダイナミック・レンジが得られます。また、消費電力がきわめて低く、低い電源電圧で動作するため、小型バッテリでも長時間の動作が可能です。

 

TSZ151は、-40°C~+125°Cの幅広い動作温度範囲を備えており、過酷な環境に設置される機器や、長時間のミッション・プロファイル(さまざまな使用環境)が求められるアプリケーションに使用することができます。産業機器 / サーバ / 通信インフラ用電源のフィードバック回路や、車載機器向けの高精度な信号処理および電力変換などに最適です。TSZ151は、AEC-Q100規格に準拠しており、STの10年間の長期製品供給保証プログラムの対象製品です。

 

TSZ151は現在量産中で、小型のSC70-5パッケージまたはSOT23-5パッケージで提供されます。単価は、1000個購入時に約0.58ドルです。

 

詳細については、STのウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

ダウンロード

related-content

言語を変更 ダウンロード related-content