search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体运算放大器低失调,零温漂,宽增益带宽,提高测量准确度

语言版本

下载

related-content

意法半导体运算放大器低失调,零温漂,宽增益带宽,提高测量准确度

典型应用包括工业、服务器和电信基础设施电源,以及汽车信号调理和电源转换电路

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体高精度TSZ151运算放大器具有极低的失调电压和温度漂移,有助于提高传感器接口、信号调理和电流测量电路的准确度和稳定性。

 

极低的输入失调电压 (Vio) 是高精度运算放大器 (运放) 的关键参数。在25°C时,TSZ151的 输入失调电压低于 7μV。在 -40°C 至 125°C 整个额定温度范围内,输入失调电压稳定在10μV以下。高稳定性有助于最大限度地减少定期重新校准次数,提高终端产品在整个生命周期内的可用性。

 

TSZ151 的增益带宽为1.6MHz,在5V电压时工作电流仅为210μA,产品定位介于意法半导体的400kHz TSZ121和3MHz TSZ181之间,为设计人员优化速度和功耗带来更多的选择和更高的灵活性。TSZ151兼备出色的速度功率比与很低的最大输入偏置电流 (300pA)。

 

TSZ151的最低工作电压为 1.8V,可以与低压微控制器等系统中的其他 IC共用电源轨。轨到轨输入和输出有助于最大限度地提高动态范围。该运算放大器还具有非常低的功耗,在 5V 电压下仅消耗 210μA,而低电源电压特性可以延长电池的续航时间。

 

凭借 -40°C 至 +125°C 的宽工作温度范围,设计人员可以在恶劣环境以及长负荷曲线应用中使用TSZ151,典型应用领域包括工业、服务器和电信基础设施电源中的反馈电路,以及汽车高精度信号调节和电源转换电路。TSZ151符合AEC-Q100 标准,并享受意法半导体10年产品滚动寿命计划,保证长期产品支持。

 

TSZ151现已投入量产,有SC70-5 微型封装和SOT23-5封装可选。

 

详情访问https://www.st.com/tsz151。

 

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content