search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、幅広いパッケージ構成で提供されるデュアルインラインの車載向けSiCパワー・モジュールを発表

STマイクロエレクトロニクス、幅広いパッケージ構成で提供されるデュアルインラインの車載向けSiCパワー・モジュールを発表

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、利便性に優れた32ピンのデュアルインライン・モールド・スルーホール・パッケージで提供される車載向けSiC(炭化ケイ素)パワー・モジュール製品ファミリ「ACEPACK(1) DMT-32」を発表しました。同製品ファミリは、電力密度、超小型設計、組立工程の簡略化といったメリットを提供し、オンボード・チャージャ(OBC)や、DC-DCコンバータ、液体ポンプ、空調システムなどに最適です。4パック、6パック、およびトーテムポールの構成を選択できるため、システム設計の柔軟性向上に貢献します。

 

内蔵の1200V SiCパワー・スイッチには、STの最先端の第2世代および第3世代SiC MOSFET技術が使用されており、低いRDS(on)値を実現します。温度依存性を最小限に抑えた高効率スイッチングにより、コンバータのシステム・レベルでの高効率化および、信頼性の向上に貢献します。

 

同製品は、STの堅牢性に優れた実績あるACEPACK技術を活用することで、システム開発と設計の総コストを削減すると同時に、優れた信頼性を実現します。パッケージ技術には、高性能のAlN(窒化アルミ)絶縁基板が採用されており、優れた放熱性能が特徴です。また、保護用の温度検出機能を提供するNTCサーミスタも搭載されています。

 

ACEPACK DMT-32ファミリ初の製品である「M1F45M12W2-1LA」は、2023年第4四半期に量産が開始される予定です。「M1F80M12W2-1LA」、「M1TP80M12W2-2LA」、「M1P45M12W2-1LA」、「M1P80M12W2-1LA」、「M1P30M12W3-1LA」は現在サンプル出荷中で、2024年第1四半期に量産が開始される予定です。価格は構成によって異なります。

 

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

(1) ACEPACK:Adaptable Compact Easier PACKage

言語バージョン

ダウンロード

言語を変更 ダウンロード