search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、車載・産業機器の堅牢性向上や寿命延長に貢献する最大175°C動作が可能な低ドリフト・高精度オペアンプを発表

言語バージョン

ダウンロード

related-content

STマイクロエレクトロニクス、車載・産業機器の堅牢性向上や寿命延長に貢献する最大175°C動作が可能な低ドリフト・高精度オペアンプを発表

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、幅広い温度範囲(-40°C~175°C)において高い精度と安定性を発揮する車載グレードのオペアンプ「TSZ181H1」およびデュアル・オペアンプ「TSZ182H1」を発表しました。これらの製品は、高い最大動作温度により、過酷な環境や長期間のミッション・プロファイルが求められるアプリケーションに最適です。

 

両製品は、きわめて低い入力オフセット電圧(25°Cで3.5µV)および入力バイアス電流(25°Cで30pA)を備えています。これらのパラメータは、広い温度範囲に渡り、きわめて低いドリフトを示します。最大入力オフセット電圧は25°Cで70µV以内、全温度範囲で100µV以内に規定されています。また、最大入力バイアス電流は25°Cで200pA以内、全範囲で225pA以内です。

 

TSZ181H1およびTSZ182H1は、幅広い動作温度範囲を備えているため、車載・産業アプリケーションの過酷な環境に耐えることができます。ダイ温度が低い場合は、長期間のミッション・プロファイルのICが要求されるアプリケーションにおいて、より長時間の動作が可能です。両製品は、AEC-Q100規格に準拠し、HBM(人体モデル法)で4kVのESD(静電破壊)耐圧を備えています。

 

また、両製品ともに高精度・広帯域のセンサ・インタフェースにおいて優れた性能を提供します。高精度の信号処理にも較正なしで使用できるため、最終製品の製造工程を簡略化しながら、標準的なオペアンプより高い精度を確保できます。3MHzのゲイン帯域幅と、わずか1mA(5V駆動時)の動作電流により、優れた速度対電力比が得られます。両製品ともに幅広い電源電圧範囲(2.2V~5.5V)で動作するように設計されているため、レール・ツー・レールの入出力が可能で、使用可能なダイナミック・レンジをきわめて広く使えます。

 

両製品は現在量産中で、SOT23-5パッケージまたはSO8パッケージで提供されます。単価は、TSZ181H1が約1.58ドル、TSZ182H1が約2.66ドルです。

 

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

ダウンロード

related-content

言語を変更 ダウンロード related-content