search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体的低温漂、高准确度运放将工作温度提高到 175°C 增强耐变性,延长使用寿命,适合汽车和工业应用

意法半导体的低温漂、高准确度运放将工作温度提高到 175°C 增强耐变性,延长使用寿命,适合汽车和工业应用

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体的 TSZ181H1车规算放大器和TSZ181H1 车规双运算放大器具有高准确度和稳定性,工作温度范围-40°C 至 175°C。最高工作温度的提升使其使用于恶劣的工作环境和长时间运行的工况。

 

这两款运放的输入失调电压极低,在25°C 时典型值为 3.5μV;输入偏置电流在25°C 时典型值为 30pA。这两个参数的温漂极低,在 25°C 时,

最大输入失调电压为 70μV,在整个温度范围内额定值为 100μV;在25°C 时,最大输入偏置电流额定值200pA,在整个温度范围内为 225pA。

 

TSZ181H1 和 TSZ182H1的工作温度范围很宽,可承受恶劣的工业和汽车应用环境,在芯片的工作温度较低时,可以延长芯片的使用寿命,满足应用长时间运行的需求。该器件符合 AEC-Q100 汽车电子标准,并具备4kV HBM ESD静电放电耐受能力。

 

在高精度、高带宽传感器接口内,TSZ181H1 和 TSZ182H1的性能表现出色,可用于精密信号调理,无需校准,与典型运放相比,可以简化最终产品的制造过程,同时确保准确度更高。这两款器件的增益带宽3MHz ,工作电流仅为5V 1mA,速度功耗比非常高。2.2V 至 5.5V 的宽电源电压,轨到轨输入和输出最大限度地提高了可用的动态范围。

 

这两款运算放大器现已投产,并提供 SOT23-5 或 SO8 封装可选。

 

产品详情访问www.st.com/TSZ18-AG。

 

关于意法半导体

意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(适用于范围1和2,部分适用于范围3)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content