search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、柔軟な設計に対応するデュアルチャネル・デジタル・アイソレータICを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、柔軟な設計に対応するデュアルチャネル・デジタル・アイソレータICを発表

article image

 

ST マイクロエレクトロニクスは、デュアルチャネルの高速デジタル・アイソレータIC「 STISO620 」を発表しました。柔軟性を向上させた同製品は、ボード・レイアウトの最適化に貢献します。

STISO620は、2つの単方向チャネルを備え、絶縁の片側にすべてのデジタル入力、反対側にすべてのデジタル出力を搭載しています。同製品は、独立した2つの単方向チャネルを備えた「STISO621」および「STISO621W」に加わり、STのデジタル・アイソレータIC製品ファミリを拡充します。デジタル・アイソレータICは、2つのデジタル信号を絶縁し、柔軟な方向性の絶縁バリア間でデジタル通信を伝送する必要があるさまざまなアプリケーションに最適なソリューションです。

3製品ともに、STの6kV酸化厚膜ガルバニック絶縁技術が採用されており、堅牢なガルバニック絶縁を実現しています。システム障害時や経年劣化時に絶縁の完全性を維持できるよう設計されているため、産業およびコンスーマ・アプリケーションにおいて信頼性の向上に貢献します。主に、スマート・グリッド、電気 / 水道 / ガス・メータ、モータ・ドライブ、スマート・ビルディング、照明システム、生活家電、電源、インバータ、フィールドバス・アイソレータ、およびバッテリ・モニタリングなどに最適です。フォトカプラの置き換えとしてさまざまな機器に使用可能で、長期にわたり優れた性能を提供します。

STISO620は、2つのシュミット・トリガ入力を備え、優れたノイズ耐性を実現します。また、最大100Mbit/sのスイッチング速度と3ns未満のパルス歪みが特徴です。4mmの沿面距離と空間距離を持つSO8Nナローボディ・パッケージで提供され、4000Vpeakのインパルス耐電圧(VIOTM)、2830Vrmsの絶縁電圧(VISO)、849Vrmsの最大動作絶縁電圧(VIOWM)を備えています。主要な絶縁パラメータはVDE0884-10およびUL 1577安全規格に準じて試験済みで、すべての製品でUL 1577認証を取得済みです。

STISO620、STISO621、およびSO8Wワイドボディ・パッケージで提供されるSTISO621Wは現在量産中で、1000個購入時の単価は約0.93ドルです。また、迅速な開発スタートに貢献する評価ボード「EVALSTISO62XV1」も提供されています。同ボードは、販売代理店またはSTのeStoreから入手可能で、価格は40.76ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

言語を変更