search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体双通道数字信号隔离器提高电路配置灵活性

语言版本

意法半导体双通道数字信号隔离器提高电路配置灵活性

article image

意法半导体扩大双通道高速数字信号隔离器产品家族,为设计者优化电路板布局带来更多灵活性。

新的STISO620有两条同向通道,所有数字输入都位于隔离栅的一侧,所有数字输出都位于另一侧。除同向双通道的STISO620外,意法半导体数字隔离器阵容还包括反向双通道(每个方向一条通道)的STISO621和STISO621W。许多应用需要隔离两个数字信号,并跨隔离栅传输信号,传输方向灵活可选。该产品家族为这类应用提供了一个便利的解决方案。

隔离器全系产品都基于意法半导体6kV厚氧化物技术,确保电流隔离的鲁棒性,在发生系统故障和器件老化时保持电隔离性能不受影响,从而提高工业和消费应用的可靠性。目标应用包括智能电网设备、公用事业计量表、电机驱动装置、智能建筑和照明系统、家用电器,以及电源、逆变器、现场总线隔离器和电池状态监测器。这些隔离器可以取代任何用途的光耦合器,确保应用的长期性能表现出色。

配有两个施密特触发器输入,STISO620提供优异的抗噪性,开关速度高达100Mbit/s,脉宽失真小于3ns。STISO620采用SO8N窄体封装,爬电距离和间隙值为4mm,峰值脉冲耐受电压(VIOTM) 为4000V,隔离电压(VISO)为2830Vrms,最大工作隔离电压(VIOWM)849Vrms。隔离关键参数是按照VDE0884-10和UL 1577安全标准进行测试,全系产品已通过UL 1577认证。

STISO620、STISO621和STISO621W采用SO8W宽体封装,现已投产。EVALSTISO62XV1可帮助用户使用三款产品任何一款快速开发项目。这些产品在代理商和ST电子商店ST e-store有售。

详情访问www.st.com/isolated-interfaces.

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
祝宁 Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言