search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、きわめて高い降圧比を実現する柔軟性に優れた小型同期整流式降圧レギュレータを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、きわめて高い降圧比を実現する柔軟性に優れた小型同期整流式降圧レギュレータを発表

article image

 

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、同期整流式降圧レギュレータ「L3751」を発表しました。同製品は、小型(3.5 x 4.5mm)で6V~75Vの入力電圧範囲を備え、産業機器やバッテリ駆動の軽電気自動車、一般的に使用される24V / 48Vのバスを備えた通信機器やネットワーク機器など、さまざまなアプリケーションに最適です。

L3751は、最小オン時間が40nsで、きわめて短いデューティ・サイクルに対応できるため、高い降圧比を実現します。これにより、中間に電圧変換回路を配置することなく、低電圧の機器に電源を直接供給できるため、回路設計の簡略化と部品コストの削減に貢献します。また、7.5Vのゲート・ドライバも集積されています。

L3751は、広範な電源電圧範囲に加え、100V耐圧の入力を備えているため、過酷な電気的環境下でも動作可能です。スイッチング周波数は、100kHz~1MHzの範囲で調整できるため、外付けのMOSFETおよび受動部品の選択により回路サイズや性能、コストを柔軟に最適化できます。

また、軽負荷時のパルス・スキッピングを備え、ダイオード・エミュレーション・モードで動作するため、効率向上やリップルの最小化に貢献します。

L3751には、過熱保護、入力減電圧ロックアウト、ヒカップ・モードによる定電流保護、プログラム可能な電流検出といった幅広い保護機能が搭載されています。また、外部イネーブル・ピンとオープン・コレクタのパワーグッド・インジケータも備えています。

さらに、電源開発における製品選定を加速させる100Wの評価ボード「STEVAL-L3751V12」も提供されています。

L3751は現在量産中で、検査を簡略化するウェッタブル・フランクを備えたQFN20パッケージで提供されます。単価は、1000個購入時に約1.36ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

言語を変更