search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体同步降压控制器小巧灵活,处理极端降压比应付自如

语言版本

意法半导体同步降压控制器小巧灵活,处理极端降压比应付自如

article image

意法半导体推出 L3751 同步降压控制器,具有紧凑的尺寸和6V至 75V的输入电压范围,适用于从工业设备到纯电动轻型汽车等各种应用领域。这款3.5mm x 4.5mm的控制器还适用于常用的24V和48V电信和网络设备。

L3751 的最小导通时长40ns,支持极低的占空比,从而允许较大的降压比,让设计人员能够给低压设备直接供电,无需使用中间功率转换器,这样有助于简化应用电路设计,降低物料清单(BOM)成本。该器件集成了7.5V栅极驱动器电源。

除了电源电压范围较宽外,L3751还能耐受100V的输入电压,可以在恶劣的电气环境中工作。开关频率可在100kHz至1MHz 范围内调节,因此,设计人员可以灵活地选择外部 MOSFET 和无源元件,优化电路尺寸、性能和成本。

为了提高能效和最小化纹波电流,L3751采取二极管仿真模式,在轻负载时具有脉冲跳跃功能。

L3751为应用提供全面的电气保护功能,包括过热保护、输入欠压锁定、打嗝模式恒流保护和可编程电流检测。该产品还有一个外部使能引脚和集电极开路电源良好指示器。

STEVAL-L3751V12 100W 评估板可帮助设计人员在电源开发过程中加快器件选择。

L3751 现已投入生产,采用可润湿侧翼QFN20 封装,有助于检查芯片安装是否良好。

详情访问www.st.com/L3751

语言版本

更改语言