search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、ハイレゾ・オーディオ対応の車載用高効率G級オーディオ・アンプを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、ハイレゾ・オーディオ対応の車載用高効率G級オーディオ・アンプを発表

article image

 

STマイクロエレクトロニクス(NYSE STM、以下ST)は、車載用高効率G級オーディオ・アンプ「TDA7901」を発表しました。同製品は、G級用パワー・スイッチング・バック・コントローラを内蔵するとともに、ハイレゾ対応の周波数特性を備えることで、きわめて高い音質と高効率を実現します。

G級動作を可能とするTDA7901のバック・コントローラは、ブリッジ接続負荷(BTL)パワー段に供給される電源電圧をオーディオ信号レベルに合わせて自動的に最適化します。これにより、標準的なリスニング・レベルでは、D級に迫る効率を実現しつつ、ハイレゾ・オーディオ特有の滑らかなアナログ・サウンドの再生を実現します。従来のA / B級アンプと比較して、電力損失が大幅に低いため、ヒートシンク設計の自由度が向上します。また、バック・コントローラがICに集積されているため、複雑な電源電圧調整回路設計とその部品の実装が不要となり、システム全体のサイズや重量の削減に貢献します。

TDA7901は、ヘッド・ユニット、スマート・コックピット・システム、外部アンプなど、さまざまな車載インフォテインメント(IVI)システムに最適です。I2Sラインへ直接、またはI2Cインタフェースを介したリアルタイム負荷電流検出機能を搭載するなど、PLAY動作中のきわめて多彩な診断機能を有するため、アラート生成機能や車両接近通報装置(AVAS)といった安全関連アプリケーションに必要とされるASIL-A準拠も可能です。また、接続するスピーカなどの負荷インピーダンスを正確に検出するデジタル・インピーダンス・メータも備えているため、TDA7901を搭載したシステムは、自動車メーカーのきわめて厳しい要件にも対応できます。

TDA7901は、I2Sデジタル信号入力と、強力かつインテリジェントな4チャネルのBTL出力により、4 x 43Wのオーディオ出力(最大出力 / 4Ω負荷 / 14.4V時)を提供します。80kHzまで伸びた帯域幅でハイレゾ・オーディオに完璧に対応するとともに、従来製品より広い動作電源電圧範囲(4.5V~18.5V)により、アイドリング・ストップ機能やハイブリッド車などの急激な電源電圧変動にもノイズレスで対応します。

TDA7901は、パワーSO36パッケージで提供され、2022年後半に量産を開始する予定です。単価は、1000個購入時に約7.90ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

言語を変更