search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布高集成度车规音频放大器,高清音质与G类能效兼备

语言版本

意法半导体发布高集成度车规音频放大器,高清音质与G类能效兼备

article image

意法半导体的 TDA7901车规功放单片集成G类功放开关管降压控制器,并支持高清音频,这个独步市场的特性组合带来出色的听觉体验和高能效。

在G类放大中,TDA7901降压控制器根据音频信号电平,自动优化桥接负载 (BTL) 功率级的电源电压,最终的平滑的模拟音频在正常音量下具有接近 D类功放的能效。因为耗散功率比传统A/B 类放大器低很多,所以降低了对散热器的要求。单片集成降压控制器有助于系统减重瘦身,还可以降低物料清单成本,简化电路设计,无需开发电压轨控制固件。

TDA7901适用于许多车载信息 (IVI) 系统,例如,主机、智能驾驶舱系统、外部功放等。该放大器可发出完整的实时诊断信号,包括通过 I2S 或 I2C 接口的负载电流实时监测,使提示音发生器、电动汽车低速提示音系统 (AVAS)等安全相关应用能够通过ASIL-A认证。该放大器芯片还提供数字阻抗计,确保采用TDA7901的音频系统能够满足汽车OEM的最苛刻的要求。

TDA7901配有I2S数字输入和智能四桥BTL输出,可提供4x 43W音频功率输出(在驱动4Ω 负载时,饱和输出电压14.4V)。该放大器采用 80kHz 带宽处理高清音频。4.5V-18.5V的宽电源电压可防止音频在发动机启停和其他常见电压瞬变期间中断。

TDA7901 将于 2022下半年投产,采用 Power-SO36 封装。

详情访问https://www.st.com/en/automotive-infotainment-and-telematics/tda7901.html.

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

 

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言