search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、USB PDの利便性と柔軟性を向上させるデジタル設定可能な同期整流式 降圧コンバータを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、USB PDの利便性と柔軟性を向上させるデジタル設定可能な同期整流式 降圧コンバータを発表

article image

 

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、最大60WのUSB Power Delivery(PD)アプリケーション向けにデジタル設定が可能な同期整流式DC-DC降圧コンバータ「STPD01」を発表しました。 同製品は、同期整流トポロジにより、電力効率の最適化に貢献します。

STPD01は、6V~26.4Vの幅広い入力電圧範囲を備え、マルチポートACアダプタやUSBハブ、PCモニタ、スマート・テレビなど、幅広いアプリケーションに柔軟に対応することができます。I2Cを通じて設定される出力電圧は、最小20mVの電圧ステップにおいて3V~20Vの範囲で調整可能で、USB PD規格に対応します。STPD01は、電圧フィードバック抵抗分圧器を内蔵し、ケーブルドロップ補償機能を備えているため、銅配線や接続した出力ケーブルによる損失の影響を受けることなく、負荷に正確な電圧を供給可能です。

また、過電圧保護、過電流保護、および過熱保護機能を搭載しています。さらに、放電回路やソフトスタート、減電圧ロックアウト(UVLO)、設定可能なウォッチドッグ・タイマなどの機能も搭載しているため、堅牢かつ安全なシステムの実現に貢献します。

STは、STPD01をベースとしたソリューションの開発期間短縮に向けて、USB Type-C® / PDデュアルポート・アダプタ開発キット「STEVAL-2STPD01」を提供しています。同開発キットは、STM32 Nucleoボード「NUCLEO-G071RB」と組み合わせて使用する機能拡張ボードとして開発され、USB Type-CポートとSTPD01をそれぞれ2個搭載しています。また、USB Type-C / PDのソース・アプリケーション用に、USB Type-Cポート保護IC「TCPP02-M18」を2個搭載しています。さらに、対応するソフトウェア・パッケージ「STSW-2STPD01」には、STM32G07マイクロコントローラで動作するサンプル・アプリケーションが含まれています。STEVAL-2STPD01は、現在STのeStoreから入手可能です。

STPD01は現在量産中で、QFN24Lパッケージ(3 x 4mm)で提供されます。単価は、500個購入時に約1.58ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

STM32は、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標です。STM32は米国特許商標庁に登録されています。

言語バージョン

言語を変更