search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体数字可编程同步降压变换器提高USB Power Delivery供电设计的简易性和灵活性

语言版本

意法半导体数字可编程同步降压变换器提高USB Power Delivery供电设计的简易性和灵活性

article image

-以高能效的同步变换拓扑为特性,意法半导体同步降压DC/DC变换器STPD01具有数字编程功能,适合最大功率60W的USB Power Delivery (PD)供电应用。

STPD01的输入电压范围是6V 至 26.4V,宽压输入让客户能够灵活地开发交流多端口电源适配器、USB 集线器、PC 显示器和智能电视。输出电压值可通过I2C接口设置,调压范围3V至20V,最小调压幅度 20mV,满足 PD技术规范的规定。该器件集成线路压降补偿电路和内部电压反馈电阻分压器,确保负载接收正确的电压,避免铜迹线和输出电源线的功率损耗影响电压。

STPD01具有过压、过流和过热保护功能。其他内置功能包括嵌入式放电电路、软启动、欠压锁定和可编程看门狗定时器,为系统稳健、安全运行提供保障。

意法半导体还推出了 STEVAL-2STPD01 USB Type-C™ Power Delivery 双端口适配器开发套件,以加快基于 STPD01 的解决方案的开发进度。作为NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64 开发板的配套扩展板,STEVAL-2STPD01 板卡包含两个Type-C 端口和两个 STPD01 可编程降压变换器,还板载两个保护USB Type-C 和 PD Source电气安全的 TCPP02-M18保护芯片。相关软件包 STSW-2STPD01包含一个在 STM32G07 微控制器上运行的示例软件。STEVAL-2STPD01套件现已在意法半导体的网上商店 ST’s eStore上架。

STPD01 现已量产,客户可在意法半导体网上商店ST’s eStore下单订货。STPD01采用 3mm x 4mm QFN24L封装,订购 500 件,单价1.58 美元。

详情访问www.st.com/dcdc

* STM32 是 STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

 

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言