search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、拡張NDEF機能と耐タンパ性を備えた革新的なNFC Type5 タグICを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、拡張NDEF機能と耐タンパ性を備えた革新的なNFC Type5 タグICを発表

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、拡張NDEF(NFC Data Exchange Format)機能とタンパ検出機能を搭載したNFC Type5 タグIC (1)「ST25TV512C」および「ST25TV02KC」を発表しました。これらの製品は、NFCの非接触通信を利用した、コンスーマ・エンゲージメントやブランド認知、サプライ・チェーン・マネージメント、入退管理など、革新的なアプリケーションを可能にします。

ISO/IEC 15693に準拠するNFC Type5 タグICは、スマートフォンおよび13.56MHzの産業向けRFIDリーダライタとの通信に対応しており、モバイル・アプリ無しでNDEFメッセージの伝送が可能です。さらに、拡張NDEF機能により、タンパ状態やパーソナライズされたURLなどの動的に更新される情報をNDEFメッセージに追加することができます。また、NFCタグが通信するたびにメッセージをユニークでダイナミックなものにできるユニーク・タップ・コード(UTC)など、最大6つの属性を設定してメッセージに追加することが可能です。

ST25TV02KC-Tにはタンパ検出機能が搭載されており、アセットの完全性を検証する必要があるユース・ケースでも、拡張NDEF通信による優れた柔軟性を活用できます。また、すべての製品にデータ保護用の64bit暗号化パスワード(失敗回数カウンタ付き)、チップの真正性を証明するTruST25™デジタル署名、ユーザのプライバシー保護を可能にする追跡不能モードやKILLモードなど、最先端の保護機能が搭載されています。

ST25TV512CおよびST25TV02KCには、実績のあるST25開発エコシステムに含まれるさまざまなソフトウェア・ライブラリ、サンプル・アプリケーション、リファレンス実装などが用意されており、高品質のソリューションを迅速に製品化することができます。

また、STのNFC技術における経験を活かして開発されているため、広範な通信範囲や優れた信頼性などを提供します。加えて、従来品と同じチップ・キャパシタンスを保持しており、アンテナ設計の簡略化に貢献します。動作温度範囲は、業界最高クラスの-40°C~+85°Cで、60年間のデータ保持期間を持つ設定可能なEEPROMを内蔵しています。

ST25TV512C(ST25TV512C-AFG3)およびST25TV02KC(ST25TV02KC-TFG3 & ST25TV02KC-AFG3)は、ダイシングおよびバンプ形成済みウェハ、またはUFDFPN5パッケージで提供されます。ST25TV02KC-AFG3の単価は、1000個購入時に約0.08ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

1 NFC Type5 タグICは、専用のNFCリーダライタとの長距離通信、およびスマートフォンとの近距離通信が可能なNFCタグICです。

言語バージョン

言語を変更