search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出新Type-5标签芯片,集成动态消息内容和防篡改功能 推进NFC应用开发创新

语言版本

意法半导体推出新Type-5标签芯片,集成动态消息内容和防篡改功能 推进NFC应用开发创新

意法半导体的ST25TV512C和ST25TV02KC两款电子标签独出心裁地将NFC Type-5属性与增强型NDEF(NFC数据交换格式)标准和篡改检测整合在一颗芯片上,让开发者匠心独运地使用NFC非接触式通信技术,开发企业消费者互动、品牌识别、供应链管理和门禁等应用。

新的符合ISO/IEC 15693标准的NFC Type-5标签 能够应答智能手机和13.56MHz远距离RFID读取器的交换信息请求,本地交换 NDEF消息无需手机应用软件。此外,增强型NDEF格式允许将防篡改状态或个性化URL等动态更新信息添加到NDEF消息中。最多可以配置六种不同的属性并附加到消息中,包括在每次触碰标签时都会使消息变得独特和动态的唯一触碰代码(UTC)。

ST25TV02KC-T比前两款产品增加了篡改检测功能,开发者可以利用增强型NDEF通信的高灵活性开发需要验证资产完整性的应用。全系产品都有最先进的保护功能,其中,带有攻击失败计数器的64位加密密码可以有效地确保数据安全;TruST25™数字签名功能可用于验证芯片真伪;不可追踪和终止模式用于保护用户隐私。

使用ST25TV512C和ST25TV02KC标签的开发者可以利用意法半导体发展成熟的ST25开发生态系统,包括各种软件库、例程和参考设计,把高质量的解决方案快速推向市场。

基于意法半导体的NFC技术研发经验,这些标签具有通信距离长、连接可靠等优点。此外,与上一代产品相比,芯片电容保持不变,这有助于简化天线设计。新标签的工作温度范围为-40°C至85°C,并集成了可配置的EEPROM,数据保存期限达到60年,这是在主要NFC供应商中可获得的最高价值。

ST25TV512C (ST25TV512C-AFG3) 和ST25TV02KC (ST25TV02KC-TFG3 & ST25TV02KC-AFG3) 的交货形式是切割好的带焊球的裸片或者UFDFPN5封装。

详情访问www.st.com/st25tv 。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

1 NFC Type 5标签是NFC-RFID交叉技术,可实现与专用读取器硬件的远程通信以及与智能手机的短

语言版本

更改语言