search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、 新しいアプリケーションと操作性の向上に貢献にする 低コストのNFCリーダライタICを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、 新しいアプリケーションと操作性の向上に貢献にする 低コストのNFCリーダライタICを発表

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、NFCリーダライタIC「ST25R3918」を発表しました。同製品は、パッシブなピア・ツー・ピア(P2P)通信機能やNFCカード・エミュレーション・モード、およびNFCリーダライタ・モードなど、幅広い機能を搭載しています。

ST25R3918は、STのNFCリーダライタIC製品ファミリにおける主要製品「ST25R3916」の機能の大部分を搭載する一方で、コスト競争力に優れた製品です。ST25 NFC / RFIDタグICとシームレスに通信できるため、電動工具やパーソナル・ヘルスケア製品など、幅広いアプリケーションにおいてアクセサリ識別機能といったユース・ケースを実現します。また、ST25R3916の豊富なエコシステムと互換性を持ち、簡単にハードウェアの設計・認証を行うことができます。

ST25R3918は、カード・エミュレーション規格のNFC-AおよびNFC-Fをサポートしており、高ビット・レートに対応したNFC-A/B(ISO 14443A/B)リーダライタ、最大53kbpsのNFC-V(ISO 15693)リーダライタ、およびISO 18092パッシブ・イニシエータ / ターゲットとして使用することができます。カード・エミュレーション・モードは、スマートフォンで利用できる最新の機能にも対応しています。

ST25R3918が搭載された機器では、スマートフォンをタップするだけでアプリを起動できるなど、簡単に通信を行うことができます。機器のプログラミングや、シンプルなNDEFデータの送受信も可能です。また、アナログ・フロント・エンド(AFE)およびフレーミング・システムの独自モードであるストリーム・モードやトランスペアレント・モードを使用することで、標準対応外のカスタム・プロトコルをリーダライタ機器に実装できます。

リーダライタ・モードでは、近くのタグをスキャンするだけで、交換部品の検出やパラメータ設定、または単にアクセス・カードを読み取るといった機能を実現することができます。さらに、スマートフォンとの通信中に顧客の行動や使用したアクセサリといったデータを収集することができるため、より便利で魅力的な製品開発に貢献する有益な情報を得ることも可能です。

高い感度を備える一方、STのノイズ抑制レシーバ(NSR)技術を採用しているST25R3918は、広い通信範囲と優れた信頼性を備えており、ノイズの多い過酷な環境下でも0.5W程度の出力で動作することができます。また、低消費電力のカード検出モードを搭載しているため、アンテナ信号の振幅または位相を計測することで、カードの存在を検出することができます。低消費電力のRCオシレータとウェイクアップ・タイマでST25R3918を自動的に再起動させることにより、設定した時間間隔でタグの存在をチェックすることも可能です。

ST25R3918には、性能や提供価値を最大化するため、所定の限度内で信号強度を自動制御するダイナミック・パワー制御(DPO)も搭載されています。また、アクティブ波形補正(AWS)で波形を平坦化することで、信号品質の向上に貢献します。

ST25R3918は、2.6V~5.5V(動作温度範囲: -40°C~+85°C)および2.4V~5.5V (-20°C~+85°C)の幅広い電源電圧で動作します。ペリフェラルのI/O電圧範囲は1.65V~5.5Vです。

ST25R3918は現在量産中で、単価は1,000個購入時に約1.80ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

言語を変更