search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出经济实惠的 NFC 收发器,可赋能新应用领域,简化客户交互方式

语言版本

意法半导体推出经济实惠的 NFC 收发器,可赋能新应用领域,简化客户交互方式

意法半导体的 ST25R3918是一款多用途 NFC 收发器,支持设备间无源传输和 NFC 卡模拟模式以及 NFC 读卡器操作。

ST25R3918继承意法半导体NFC读卡器旗舰产品ST25R3916的大部分功能,但产品价格更有竞争力,可以实现配件验真等具体用例,具有非常广阔的应用前景,在电动工具和个人医疗设备中,ST25R3918 能够与ST25 标签无缝交互。其延续自ST25R3916的功能和特性简化了用户基于ST25R3918的硬件设计和认证。

ST25R3918 支持 NFC-A 和 NFC-F 卡模拟模式,可用作高数据速率的 NFC-A/B (ISO 14443A/B) 读卡器和数据速率高达 53 kbps的 NFC-V (ISO 15693) 读卡器,以及 ISO 18092 被动发起端和目标端。卡模拟模式支持手机上的最新功能。

终端客户可以用手机与基于 ST25R3918 的应用轻松交互,简单地互相对碰一下就可以启动手机应用,还支持设备设置和简单的 NDEF 数据传输。此外,在读卡器和卡模拟模式下,用户可以利用模拟前端 (AFE) 和成帧系统的特殊流和透明模式实现其他自定义协议。

整合读卡器模式的ST25R3918 还有一套炫酷的功能,可以扫描附近是否有标签,提供换件检测和参数设置等功能,或者更简单的读取门禁卡功能。此外,在收集有关消费行为和旧配件等有价值数据的时候,用户还可以与手机交互,为产品开发增加额外的信息流。

ST25R3918 具有意法半导体的噪声抑制接收器 (NSR) 技术的高接收灵敏度和附加优势,扩大了可靠读取距离,在多噪声和恶劣环境中工作的输出功率约 0.5W。ST25R3918 还包括低功耗卡片检测模式,通过测量天线信号幅度或相位,扫描附近是否存在卡片。低功耗 RC 振荡器和唤醒定时器会在预设时段后自动重新激活 ST25R3918,检查是否存在标签。

为最大限度提高收发器的性能和价值,新产品还有其他附加功能,其中动态功率输出(DPO)可以根据极限要求自动控制场强。此外,主动波形整形 (AWS)技术可以修平波形,获得更好的信号完整性。

在-40°C至85°C工作温度范围内,ST25R3918的电源电压在2.6V-5.5V之间,在-20°C至85°C的温度范围内,电源电压在2.4V-5.5V范围内,外围设备 I/O 电压范围是1.65V至5.5V。

ST25R3918 现已上市。

详情访问https://www.st.com/st25r3918。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

语言版本

更改语言