search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、 少ない部品点数で給電 / 充電効率を最大化する 高集積のワイヤレス充電ICを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、 少ない部品点数で給電 / 充電効率を最大化する 高集積のワイヤレス充電ICを発表

5G通信の導入に伴う、高電力・高効率の充電ソリューションへのニーズの増加に合わせ、STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、業界最高クラスの効率、高電力給電、および安全性を備えたワイヤレス充電ICであるSTWLC68ファミリを発表しました。

 STの最新のワイヤレス充電ICは、高電力レシーバおよびトランスミッタとして動作するため、高速給電および電源共有が可能です。また、異物検出機能(FOD)のほか、安全性に関するST独自のIPが採用されています。

 ST独自の高電圧技術と、優れたミックスド・シグナル設計および最高の品質保証により、最先端のワイヤレス充電システムを実現します。

 STWLC68ファミリは、高い集積度により外付け部品を大幅に削減することができ、小型の生活家電 / ウェアラブル機器や、スマートフォン / タブレットなど、幅広い機器に搭載できます。また、WPCのQi 1.2.4規格に準拠しており、あらゆるQi認定製品と完全な互換性を有しています。

 STWLC68には、低インピーダンスかつ高電圧の同期整流回路と低ドロップアウト・リニア・レギュレータが集積されており、高効率と低消費電力を実現しています。これらの特性は、温度上昇に影響されやすいアプリケーションできわめて重要となります。

 I2Cインタフェースを搭載しているため、ファームウェアおよびプラットフォームのパラメータをカスタマイズでき、内蔵のOTPに設定を書き込むことも可能です。また、ファームウェアのパッチを追加することで、より柔軟なアプリケーションを実現することができます。

 STWLC68ファミリは、20W超のアプリケーションに適したソリューションや、低電力設計用にカスタマイズされたSTWLC68JRHなどの5W以下に適したソリューションまで、幅広い製品で構成されています。

 STWLC68JRHを使用した試作開発を簡略化する評価ボードには、標準的な5Wアプリケーション向けのSTEVAL-ISB68RX、および2.5Wの低消費電力アプリケーション用のSTEVAL-ISB68WAの2種類が用意されています。GPIOなどの主要な入出力信号を簡単に接続できるヘッダ・コネクタが搭載されているため使いやすく、レジスタ設定用のUSBドングルも付属しています。

 STWLC68JRHは現在量産中で、WLCSPパッケージ(3.29 x 3.7 x 0.6mm、72バンプ、0.4mmピッチ)で提供されます。大量購入時の参考価格は約2.0ドルです。

 

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

言語を変更