search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出高集成度的无线充电IC,可大幅提高输电充电能效,降低物料清单成本

语言版本

意法半导体推出高集成度的无线充电IC,可大幅提高输电充电能效,降低物料清单成本

在对大功率和高能效需求日益增长的5G通信时代,意法半导体推出STWLC68系列产品,为市场带来业界领先的,拥有极高传输能效并安全可靠的无线充电解决方案。

 意法半导体最新的无线充电产品既可以是高功率接收器,又可以用作电能发射器,实现快速输电和电源共享功能,并具有FOD(异物检测)和其它的重要的意法半导体专有的安全IP技术。

 意法半导体的专有高压技术,再加上出色的混合信号设计和完善的质量保证,让客户能够开发并向市场提供最先进的无线充电产品。

 STWLC68系列产品集成度很高,需要的外部元器件(BoM) 很少 ,应用范围广泛,从小巧的可穿戴设备,到智能手机、平板电脑等较大的产品都适用。STWLC68符合WPC Qi 1.2.4无线充电标准,完全兼容市场上所有的Qi认证设备。

 STWLC68集成功能完整的低阻抗、高压同步整流器和低压降线性稳压器,实现了高能效和低耗散功率,这对于对多余的热量聚集高度敏感的应用至关重要。

 片上I2C接口支持在芯片中自定义固件和平台参数,并且可以将配置参数保存到内部OTP存储器。附加的固件修补程序可提高IC的应用灵活性。

 为了满足更广泛的应用需求,STWLC68系列适用于0W至5W以及5W以下的解决方案,例如,STWLC68JRH是为满足低功率应用专门设计。

 新产品有STEVAL-ISB68RX和STEVAL-ISB68WA两种评估板,方便开发者在标准5W和PCB面积敏感的2.5W低功率应用上对STWLC68JRH原型进行开发和评测。评估套件上手容易,配有排针插座接口,可以轻松连接GPIO引脚和其它重要信号。随板附有一个USB转接板,用于配置芯片寄存器。

 STWLC68JRH现已投产,采用3.29mm x 3.7mm x 0.6mm, 72焊球 0.4mm间距WLCSP封装。

 详情访问 www.st.com/stwlc68-pr 。

 关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人

意法半导体

祝宁 Fiona Zhu

电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

 

语言版本

更改语言