search-history

ブックマーク

ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、性能指数が40%向上した産業用100V耐圧パワーMOSFETを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、性能指数が40%向上した産業用100V耐圧パワーMOSFETを発表

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、100V耐圧のNチャネル型パワーMOSFET「STL120N10F8」を発表しました。同製品は、ゲート・ドレイン間電荷(QGD)とオン抵抗(RDS(on))がきわめて低く、同等の従来製品と比べて性能指数(オン抵抗 x ゲート電荷)が40%向上しています。

STL120N10F8には、STの先進的なSTPOWER STripFET F8 酸化膜充填トレンチ技術が活用されており、きわめて低い伝導損失と低ゲート電荷によって効率的なスイッチングを実現します。そのため、最大オン抵抗が4.6mΩ(VGS = 10V)と低く、600kHzまでのスイッチング周波数で効率的に動作可能です。

また、STripFET F8技術により適切な出力容量が保証され、ドレイン・ソース間の電圧スパイク防止やエネルギー損失の最小化に貢献します。ボディ・ダイオードのソフト・リカバリ特性によって電磁干渉(EMI)が低減されるため、製品規格に準拠した最終システムの電磁両立性(EMC)試験を簡単に行うことができます。

STL120N10F8は、高効率およびEMIの低減により、ハードスイッチング / ソフトスイッチング・トポロジ両方において電力変換性能の向上に貢献します。さらに、STPOWER 100V耐圧 STripFET F8 パワーMOSFETとして初めて、産業グレード仕様に完全に準拠しています。そのため、モータ制御アプリケーションや、通信 / コンピュータ・システム向け電源やコンバータ、LED / 低電圧照明などに最適です。コンスーマ機器やバッテリ駆動機器にも適しています。

STL120N10F8は、ゲートしきい値電圧(VGS(th))が厳密に制御されているため、複数のMOSFETの並列接続による大電流への対応を簡略化します。また、きわめて堅牢で、10µs以内のパルスに対して最大800Aの短絡電流に耐えることができます。

STL120N10F8は現在量産中で、PowerFLAT5x6パッケージで提供されます。1000個購入時の単価は約1.04ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

Change language