search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布100V工业级STripFET F8晶体管,优值系数提高 40%

语言版本

意法半导体发布100V工业级STripFET F8晶体管,优值系数提高 40%

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体的STL120N10F8 N沟道100V功率MOSFET拥有极低的栅极-漏极电荷(QGD)和导通电阻RDS(on),优值系数 (FoM) 比上一代同类产品提高40%。

新推出的MOSFET利用ST的STPOWER STripFET F8先进技术,引入氧化物填充沟槽工艺,集极低的导通损耗和低栅极电荷于一身,实现高效的开关性能。因此,STL120N10F8的最大导通电阻 RDS(on)为 4.6mΩ(在 VGS = 10V 时),高效运行频率达到600kHz。

STripFET F8技术还确保输出电容值可以减轻漏源电压尖峰,最大程度地减少充放电能量浪费。此外,这款MOSFET的体漏二极管的软度特性更高。这些改进之处可以减少电磁辐射,简化最终系统的合规性测试,确保电磁兼容性 (EMC)符合适用的产品标准。

STL120N10F8拥有卓越的能效和较低的电磁辐射,可以增强硬开关和软开关拓扑的电源转换性能。此外,这款产品还是首款完全符合工业级规格的 STPOWER 100V STripFET F8 MOSFET,非常适合电机控制、电信和计算机系统的电源及转换器、LED 和低压照明,以及消费类电器和电池供电设备。

新款MOSFET还有其他优势,其中包括栅极阈值电压(VGS(th))差很小,这个优势在强电流应用中很有用,可简化多个功率开关管的并联设计。新产品的鲁棒性非常强,能够承受 10µs的800A短路脉冲电流冲击。

The STL120N10F8 is in full production in the PowerFLAT5x6 package, priced from $1.04 for orders of 1000 pieces.

STL120N10F8采用 PowerFLAT5x6 封装,现已全面投产。

详情访问www.st.com/100v-F8-stripfet

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言