search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体新电机控制GaN芯片平台提升家电能效等级

意法半导体新电机控制GaN芯片平台提升家电能效等级

  •  高能效GaN功率晶体管集成技术,为白色家电和工厂自动化电机驱动器量身定制
article image

媒体关系

意法半导体中国
Fiona Zhu
fiona.zhu@st.com

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST) (纽约证券交易所代码:STM) 新推出一款智能功率芯片,帮助家电和工业制造设备厂商利用最新的GaN (氮化镓)技术来提高电机驱动器的能效、性能和成本效益。

 

市面上现有的GaN电源适配器和充电器能够为笔记本电脑提供功率充足的电能,还能解决USB-C快充对功率的需求,而且能效很高,能够满足即将到来的环保要求严格的生态设计标准。意法半导体最新的GaN芯片让这项技术能够惠及洗衣机、吹风机、电动工具、工厂自动化设备内的电机驱动装置。

 

意法半导体专用产品部总经理Domenico Arrigo表示:“我们新推出的GaNSPIN系统级封装平台优化系统性能同时又确保可靠性,能够解锁宽带隙技术在电机控制应用中的能效优势。这两款芯片有助于未来的家电提高电机转速和产品性能,同时还能降低电机控制模块的体积和成本,实现终端产品的轻量化设计,并提高能效等级。”

 

作为意法半导体GaNSPIN产品家族的前两款产品,GaNSPIN611和GaNSPIN612可以驱动高达400瓦的电机,包括家电压缩机、工业压缩机、水泵、风扇和伺服驱动器。这两款器件引脚相互兼容,方便设计后期升级扩展。GaNSPIN611现已量产,采用9mm x 9mm散热增强型QFN封装。

 

在2025 年 11 月 25 日至 27 日德国纽伦堡展览中心举行的 SPS智能制造解决方案展上,意法半导体展示了GaNSPIN 电机控制器。

 

GaNSPIN驱动器技术说明:

与通用型GaN驱动器不同,新型GANSPIN系统级封装中的驱动器能够在硬开关电路中控制通断时间,以减轻电机绕组受到的电压应力,最大限度地降低电磁噪声。10V/ns的标称电压上升率(dV/dt) 保证开关可靠性,降低终端设备满足电磁兼容性 (EMC)法规的难度,例如欧盟EMC指令。设计人员可以调整两个GaN驱动器的导通dV/dt升压速率,根据电机特性微调开关性能。

 

GaNSPIN611的导通电阻RDS(on)仅为 138mΩ,GaNSPIN612 的导通电阻 RDS(on)仅为 270mΩ,低导通损耗可以最大限度降低开关的耗散功率和相关的自发热量,因此,功率元件在许多应用中无需安装散热器,从而降低了物料成本,同时电路尺寸也缩小了高达 60%,从而可以使用更小、更低成本的 PCB。

 

其他特性:

  • 系统级封装,集成驱动器和半桥功率级,采用最新一代 650V GaN 功率晶体管,用于驱动三相无刷直流电机
  • 集成驱动上桥臂开关电路所需的自举二极管
  • 适用于采用110V – 230V通用交流电离线电源供电的家电
  • 可设置禁用时间的智能关断故障检测比较器,可以实现快速过流保护功能
  • 欠压锁定 (UVLO)、过压、过流、过热和互锁保护
  • 宽压输入,最高可达 20V,方便容易且稳健的从传统功率级切换方案。
  • 待机省电引脚

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为 一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发 产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持 续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连 接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品 运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现 100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

下载

related-content

媒体关系

意法半导体中国
Fiona Zhu
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content