search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体助力振动监测在工业4.0中广泛应用

意法半导体助力振动监测在工业4.0中广泛应用

  • 为工业监测优化的IIS3DWB MEMS振动传感器
  • 即插即用评估套件加快应用系统开发
  • 便捷、经济的预测性维护解决方案

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 纽约证券交易所代码:STM)推出新的工厂设备智能维护振动监测解决方案,助力下一代工业4.0应用快速发展。

意法半导体新推出的的IIS3DWB振动传感器及配套电路板STEVAL-STWINKT1多传感器评估套件,可以加快机器运行状态监测系统的开发周期。状态监测系统能够推断设备维护需求,提高工业生产效率。在本地或云端分析监测到的振动数据,有助于企业制定合理的运营策略,使机器正常运行时间最大化,维护成本最小化,避免发生紧急维修事件。

IIS3DWB是为工业振动监测而优化的3轴MEMS 加速度计。STEVAL-STWINKT1评估板集成IIS3DWB和其它传感器、超低功耗微控制器及振动处理算法、Bluetooth®无线模块和USB接口,可以简化原型设计和产品测试。该套件采用塑料外壳,内部装有电池,可立即用于应用开发,并提供一个简便好用的参考设计。套件随附高速数据记录器和云端仪表板等软件工具,帮助收集、分析和显示测量结果。

意法半导体系统研究与应用副总裁Alessandro Cremonesi表示:“机器状态监测对于工业数字化转型至关重要,它不仅可以助力工厂提高制造业绩和生产安全,同时还可以赋能新的服务和商业模式。我们的振动传感器及IIoT多传感器开发套件和参考设计是当今市场上性能最好、价格最实惠的解决方案,可帮助客户实现高性能和高成本效益的即插即用工业传感器系统。”

意法半导体已经在向工业物联网技术创新者瑞典SPM 仪器公司交付IIS3DWB,用于该公司的电池供电的AIRIUS无线振动传感器。SPM仪器的全球销售总监Rikard Svard评论说:“我们之所以选择IIS3DWB,是因为它可以在一个低功耗数字器件中集成独特的功能,包括3轴传感器、宽带宽和低噪声,这有助于我们实现为AIRIUS设定的性能、研发周期和成本目标。”

IIS3DWB振动监测系统级封装现已投产,采用14引线塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装。

详细技术信息
IIS3DWB是意法半导体的最先进的3轴超宽带宽MEMS加速度计,可用于监测表示机器是否需要维修的主要指标振动,在意法半导体工业产品10年供货保证计划内。该产品针对振动监测应用的特殊要求对各项性能进行了优化设计,频率响应完全平直,噪声低,最高6kHz,陡峭截止频率和高衰减度,消除设计人员关心的频率混叠问题,保证机器故障检测的准确性和一致性。低功耗可最大限度延长独立供电传感器节点的电池续航时间。IIS3DWB的主要功能特性包括:

  • 加速度计3轴频率响应宽平,可节省外部信号调理电路,降低设计复杂性,竞品需要外部信号调理电路。
  • 数字即插即用功能,在芯片上集成信号调理、模数转换器(ADC)、滤波和带宽均衡电路
  • 低噪:三轴模式噪声为75µg /√Hz,单轴模为60µg /√Hz,可实时选择
  • -40°C至105°C的工作温度范围
  • 在三轴正常功能模式下,工作电流1.1mA

充分发挥意法半导体在MEMS技术市场的领先优势,除IIS3DWB加速度计外,STEVAL-STWINKT1评估套件还在板上集成多个其它微型传感器。板上还配有一个Bluetooth®低功耗(BLE)射频模块,用于连接边缘设备或直接连接到互联网。板上集成如此多功能,使解决方案集成商可以避开劳动密集型传感器集成工作,集中精力开发应用设计,加快产品上市时间。套件还提供高速数据记录等的高级软件功能,方便客户探索机器学习、AI等新领域。该套件的价格比市场上的某些替代产品低75%以上,破除了阻碍工业4.0数字化转型的巨大的成本障碍。
Features of the STEVAL-STWINKT1 include: STEVAL-STWINKT1的功能特性包括:

  • 同类一流的工业传感器:惯性传感器,温度、压力和湿度传感器,以及数字麦克风和宽带模拟麦克风
  • 超低功耗,内置2048 KB闪存、120MHz FPU 的Arm Cortex®-M4 MCU (STM32L4R9ZI)和优化的电源管理单元
  • 板上预留STSAFE-100安全单元芯片插座,用于加密连接和安全认证
  • 板载BLE4.2无线模块,RS485有线接口,USB OTG接口
  • 振动分析预处理算法:RMS移动平均值和可编程FFT(重叠,平均,开窗)
  • 高速数据记录功能可在SD-CARD上实时存储数据,通过USB输出多个(22)传感器的最大分辨率(ODR)数据流
  • 配套云端应用软件和仪表板工具
  • 可选Wi-Fi扩展板(STEVAL-STWINWFV1);P-L496G-CELL02套件提供STMod +蜂窝扩展板

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言