search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布车用智能eFuse,提高设计灵活性和功能安全性

意法半导体发布车用智能eFuse,提高设计灵活性和功能安全性

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体开始量产新系列车规高边功率开关管,新产品采用意法半导体专有的智能熔断保护功能并且支持SPI 数字接口,提高设计灵活性和功能安全性。

 

四通道VNF9Q20F是意法半导体采用先进的单晶片VIPower M0-9 MOSFET工艺并集成STi2Fuse专利技术的新系列功率开关的首款产品,STi2Fuse产品基于I2t(current squared through time-to-fuse)专利技术,检测到过流,支持100µs 内做出快速响应并关断MOSFET功率开关管。

 

VNF9Q20F 用作智能断路器,增强电路板上的电压稳定性,防止 PCB 电路板走线、连接器和线束过热。在防止破坏性过载中,意法半导体新的车规功率开关还支持电容充电模式,允许无危害性的冲击电流存在,因此,能够在大电容负载条件下正常运行。

 

VNF9Q20F 适用于最新的区域控制电气/电子架构,还可替代保险丝和继电器, ECU配电隔离,支持驻车时整车电气系统的配电管理。由于STi2Fuse支持64 个限流值的可编程配置,为设计人员提供高精度的过载处理的灵活性。

 

芯片内部集成10 位模拟数字转换器 (ADC) 和故障寄存器,可提供丰富的诊断信息和数字电流检测反馈,以支持车辆相关功能,例如,预测性维护。VNF9Q20F通过 SPI 提供诊断数据,内置自检功能, 可使系统达到 ISO 26262 规定的安全完整性等级。在发生故障或功能异常时,嵌入式故障安全模式可使系统保持工作状态。

 

VNF9Q20F现已量产,采用6mm x 6mm QFN封装。

 

详情访问 www.st.com/vnf9q20f

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content