search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布高能效智能惯性测量单元,提供工业产品寿命保证

意法半导体发布高能效智能惯性测量单元,提供工业产品寿命保证

面向工业设备和机器人振动监测和运动跟踪应用

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体6轴惯性测量单元 (IMU) ISM330BX 集成边缘 AI 处理器、传感器扩展模拟集线器和Qvar电荷变化检测器,并提供产品寿命保证,适用于设计高能效工业传感器和动作跟踪器。

 

新IMU内置一个 3轴陀螺仪和一个 3轴加速度计,采用低噪声架构,带宽高达 2kHz,适用于机床工况监测中的振动感测。其他用途包括工业机器人、家用机器人、智能送料车(AGV)、智能家电和动作追踪器。

 

ISM330BX 还集成了意法半导体的边缘处理引擎。该边缘处理器整合了机器学习核心 (MLC)、人工智能 (AI) 算法和有限状态机 (FSM),可减轻主处理器的运算量,降低系统能耗。该IMU还嵌入了意法半导体的3D方向跟踪传感器融合低功耗 (SFLP) 算法,可提高机器人和智能安全帽等应用的能效。通过自适应自配置 (ASC) 功能,该传感器还可以自动实时优化设置,以获得最佳的性能和功耗。

 

ISM330BX的自主功能可以降低IMU单元和主机系统之间的数据传输量,并减轻主处理器的运算工作量,确保低延迟和低功耗。集成的模拟集线器可以把外部模拟传感器直连到边缘处理引擎,进行数据过滤和 AI 推理,为高能效的系统集成提供了更多机会。ISM330BX 的诸多节能特性可帮助工程师实现创新的工业传感器等电池供电的智能设备,升级现有的工业资产,提高智能化水平,迎接工业 5.0的到来。

 

IMU还内置意法半导体 的 Qvar 电荷变化检测器,支持应用集成触摸检测和接近检测或漏水检测等增值功能,提高系统集成度和能效。

 

ISM330BX 的发布推动了工业用 MEMS技术 的发展,通过提供 STEVAL-MKI245KA转接板等基本硬件,进一步丰富了 MEMS开发生态系统。在GitHub网站上还有免费的软件资源可用,包括 MEMS Studio 和现成的应用示例,为开发者提供一个合作创新的开发环境。

 

ISM330BX IMU亮相于2024年德国纽伦堡传感器及测试测量展览会(Sensor and Test 2024 event),揭示工业运动传感的未来发展趋势。在发布会上,意法半导体带来了一场富有洞察力的主题演讲,探讨 ISM330BX 在机器人监测方面的技术创新,及其在改变动作感测应用未来方面的潜力。专场展示会是本次活动的一大亮点,在场与会者能亲眼看到 ISM330BX 在异常检测应用中的卓越功能。

 

ISM330BX属于意法半导体10 年工业元器件产品寿命保障计划,目前已量产。

 

详情访问 https://www.st.com/ism330bx。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content