search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出汽车级惯性模块 助力汽车厂商打造经济高效的ASIL B级功能性安全应用

意法半导体推出汽车级惯性模块 助力汽车厂商打造经济高效的ASIL B级功能性安全应用

提高车辆导航、车身电子设备和自动驾驶系统的定位准确度和可靠性

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体推出了 ASM330LHBG1 汽车三轴加速度计和三轴陀螺仪模块及安全软件库,为汽车厂商带来一个经济高效的功能安全性应用解决方案。

ASM330LHBG1 符合 AEC-Q100 1 级标准,适用于-40°C 至 125°C环境工作温度,可安装在发动机舱周边和阳光直射区域等工作环境。这些模块可以提高车辆导航、车身电子、驾驶辅助设备和高度自动化驾驶系统的定位准确度和可靠性。典型应用包括导航系统、防抖摄像头、激光雷达和雷达、主动悬架、车门模块、车联网 (V2X) 系统、自适应车灯、动作激活功能。

ASM330LHBG1配备意法半导体的机器学习核心 (MLC) 和可编程有限状态机 (FSM),可以运行人工智能 (AI) 算法,具有极低的功耗和智能功能。这个IMU与意法半导体的车规IMU引脚对引脚兼容,采用相同的寄存器配置,具有较低的工作温度范围,可实现无缝升级。

此外,该模块还包含嵌入式温度补偿功能,确保模块在宽范围工作条件下的定位稳定性,六路同步输出可以提高航位推算算法的准确度。模块还提供I²C、MIPI I3C 和 SPI 串行接口、智能可编程中断和 3KB FIFO端口,可简化传感器数据管理任务,最大限度地减少主机处理器的工作负荷。

模块配套软件库经过第三方独立测试认证,符合 ISO26262 标准,用两个 ASM330LHBG1模块可以构建达到相关安全标准的冗余系统。这种基于通用硬件的组合符合独立安全要素 (SEooC)的要求,使系统认证能够达到汽车安全完整性等级 B (ASIL B) .。该软件库包含传感模块配置软件、数据采集前操作验证软件,以及传感数据采集处理软件。每个操作步骤都对应一个错误代码,当检测到故障时,就会出现一个错误代码。该解决方案由两个相同的传感器组成,为应用提供冗余配置,检查来自两个不同感测源的数据是否一致。

ASM330LHBG1现已投入生产,采用 14 引脚、2.5mm x 3mm VFLGA 塑料焊盘网格阵列封装。

详情访问 https://www.st.com/safer-driving-smarter-life。

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

ASIL B 是 ISO 26262 – 道路车辆功能安全标准定义的 ASIL(汽车安全完整性等级)风险分类方案中的第二级独立性.

语言版本

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 related-content