search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体公布了新系列100V沟槽肖特基整流二极管以提高效率和功率密度

意法半导体公布了新系列100V沟槽肖特基整流二极管以提高效率和功率密度

目标应用包括电信设备、服务器和智能表计的电源,以及LED车灯或汽车低压DC/DC转换器

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

意法半导体推出可提升高开关频率功率转换器能效的100V沟槽肖特基整流二极管。

 

随着低开关损耗的宽禁带半导体等技术的广泛应用,设计人员开始提高功率转换器的工作频率,不断刷新功率密度。不过,当开关频率变得更高时,用作整流器的传统平面二极管(包括硅肖特基器件)的能量损耗也会随之变大,严重限制了转换能效的改进。

 

ST的沟槽肖特基二极管可显著降低整流器的能量损耗,正向电压和反向恢复特性非常优异,可在提升功率密度的同时提高能效。正向电压较同类平面二极管高 50-100mV,具体数值取决于电流和温度条件。只改用这些器件,能效就可提高0.5%。

 

新系列共有28款产品,额定电流从 1A 到 15A,分为八个档次,封装采用多种表面贴装,应用范围分为工业级和汽车级两大类。工业级产品的目标应用包括电信设备、服务器和智能计量设备的小型开关式电源和辅助电源。汽车级典型用途是空间受限的汽车系统,例如,LED车灯、反极性保护和低压 DC/DC 转换器。汽车级产品通过AEC-Q101标准认证,生产设施符合PPAP规范,工作温度范围从 -40°C 至 175°C。

 

当与意法半导体的反激式功率转换器和降压-升压转换器配合使用时,例如,VIPer 控制器和 HVLED001A 离线LED驱动器,100V沟槽肖特基整流器可满足开关式电源的有源元件物料清单的要求。意法半导体的 eDesign Suite Rectifier Diodes Simulator整流二极管模拟器软件工具支持新系列全系产品,有助于设计人员选择额定电流和封装,模拟电流电压波形,估算能效。

 

新二极管在生产过程中经过 100% 雪崩测试,确保器件具有良好的稳健性和系统可靠性,封装采用 DPAK 以及 SOD123 Flat、SOD128 Flat、SMB Flat 和 PSMC (TO227A) 表面贴装。

 

全系产品现已投产。详情访问www.st.com/100v-trench-schottky。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载