search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体车规MDmesh DM9超结MOSFET提升硅片能效

意法半导体车规MDmesh DM9超结MOSFET提升硅片能效

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

STPOWER MDmesh DM9 AG系列的车规600V/650V超结 MOSFET为车载充电机(OBC)和采用软硬件开关拓扑的DC/DC转换器应用带来卓越的能效和鲁棒性。

这些硅基晶体管具有出色的单位芯片面积导通电阻RDS(on)和非常低的栅极电荷,兼备很低的能量损耗和优异的开关性能,同时,品质因数成为新的市场标杆。与上一代产品相比,意法半导体最新的MDmesh DM9 技术确保栅源阈值电压(VGS(th)) 分布更窄,使开关波形更加锐利,导通和关断损耗更低。

 

此外,新产品还提高了体二极管反向恢复性能,所采用新的优化工艺提高了 MOSFET 的整体鲁棒性。体二极管的低反向恢复电荷 (Qrr) 和快速恢复时间 (trr) 使MDmesh DM9 AG系列非常适对能效要求很高的相移零压开关拓扑。

 

该系列提供各种通孔和表面贴装封装,帮助设计人员实现紧凑的外形尺寸、高功率密度和系统可靠性。TO-247 LL(长引线)是一种深受市场欢迎的通孔封装,可以简化器件在设计中的集成,并沿用成熟的封装工艺。在表面贴装封装中,H2PAK-2(2 引线)和 H2PAK-7(7 引线)适用于有散热基板的底部散热设计或有热通孔或其他增强散热功能的 PCB板。两款新产品还提供 HU3PAK和ACEPACK™ SMIT顶部散热表面贴装封装。

 

STPOWER MDmesh DM9 AG系列的第一款产品STH60N099DM9-2AG,是一款采用H2PAK-2封装符合 AEC-Q101标准的 27A N沟道 600V 器件,典型导通电阻 RDS(on) 为 76mΩ。 意法半导体将扩大该产品系列,提供型号齐全的产品,涵盖更宽的额定电流范围和 23mΩ 到 150mΩ 的 导通电阻RDS(on)。

 

STH60N099DM9-2AG已上架意法半导体电子商城ST eStore。

 

详情请访问 www.st.com/dm9-superjunction-mosfets。

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

related-content

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com

更改语言 下载 related-content