search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体的100W和65W VIPerGaN功率转换芯片节省空间 提高消费电子和工业应用的能效

语言版本

意法半导体的100W和65W VIPerGaN功率转换芯片节省空间 提高消费电子和工业应用的能效

article image

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

意法半导体高压宽禁带功率转换芯片系列新增VIPerGaN100 和 VIPerGaN65两款产品,适合最大功率100W和65W的单开关管准谐振 (QR)反激式功率转换器。这个尺寸紧凑、高集成度的产品设计的目标应用包括USB-PD 充电器、家电、智能建筑控制器、照明、空调、智能表计和其他工业应用的开关式电源 (SMPS)。

每个器件都集成了脉宽调制 (PWM) 控制器和650V 增强型 GaN 功率晶体管,可以用一个标准光耦合器实现二次侧稳压功能。5mm x 6mm QFN紧凑封装,结合高集成度,确保晶体管具有非常出色的功率密度,节省物料清单(BoM) 成本。宽禁带晶体管技术能够提高能效,简化热管理设计。

这些转换器芯片采用先进的电源管理技术,静态电流很低,在自适应突发模式下,待机功耗低于 30mW。每款产品都有准谐振模式,具有动态消隐时间和谷值同步功能,能够降低开关损耗,并在所有输入线路和负载条件下最大限度地提高能效。这些能效优势有助于目标应用降低能耗,满足全球生态设计规范的节能和净零碳排放目标。

芯片还集成安全保护和可靠性功能,例如,输出过压保护、电流检测、输入过压保护、上电保护、掉电保护和热关断,以及用于抑制 EMI 的频率抖动技术,其中,输入电压前馈补偿可以最大限度地弱化峰值功率变化。

VIPerGaN100 和VIPerGaN65现已投产,都采用 5mm x 6mm QFN 封装。

详情访问www.st.com/vipergan

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

语言版本

媒体关系

Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

更改语言