search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体车规级微功耗运放,耐受恶劣温度,延长使用寿命

语言版本

意法半导体车规级微功耗运放,耐受恶劣温度,延长使用寿命

article image

意法半导体的TSU111H 5V车规运算放大器具有微电流消耗和最高150°C的工作温度,实现了一个器件兼具多种特性。

TSU111H 符合 AEC-Q100 零级温度标准(-40°C 至150°C),可耐受制动系统、燃油车排气系统、燃料电池发电机等极端高温环境。为保证较高的测量精度,温度传感器通常安装在系统最热区域,在传感器附近安装传感器控制单元 (SCU)。TSU111H的最高额定温度允许其安装在传感器控制单元内部。

在不太极端的环境中,TSU111H 具有更宽的温度范围,在考虑到实际工况的情况下,使用寿命是最高温度125°C的一级器件的三倍。作为零级器件,意法半导体新推出的运放可在 65°C 下连续工作25 年以上,与车辆寿命相同,而一级器件的使用寿命是八年无故障。因此,TSU111H非常适合混动和电动汽车的电池管理系统(BMS),这些应用永远不会关闭,并且电能消耗必须最小化。

TSU111H 的1.7µA典型电源电流给车辆电源带来的负荷很小。此外,输出电压在 25°C 时精确到 250µV以内,在整个温度范围内精确到 600µV以内,保证信号调理在所有应用和工作条件下具有很高的精度。在车载充电机(OBC)内实现精确测量是TSU111H的一个最具代表性的用途。

TSU111H现已投入量产,采用 SOT23-5L 封装。该器件是意法半导体10 年产品寿命保障产品。意法半导体10 年产品寿命计划保证为汽车和工业项目长期提供产品。可以从ST eStore申请免费样品。

详情访问visit http://www.st.com/TSU11

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言