search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布车规音频功放芯片,为紧急救援、远程信息处理和*AVAS 带来灵活的数字信号处理功能

语言版本

意法半导体发布车规音频功放芯片,为紧急救援、远程信息处理和*AVAS 带来灵活的数字信号处理功能

article image

FDA803S 和 FDA903S 是意法半导体 FDA (纯数字放大器)系列中最新的单通道全差分 10W D类音频功率放大器。目标应用包括紧急道路救援、远程信息处理等需要音频通道产生最高10W标准输出功率的语音、音乐或提示消息的任何汽车系统。

这些放大器集成了 I2S 前端电路、数字内核、100dB 分辨率 24 位数模转换器 (DAC) 和 D 类 PWM 输出级。片上集成的数字音频处理器确保放大器在很小的面积上实现高音质。芯片内部反馈电路置于外部 L-C 输出滤波器前面,可以简化电路设计,节省空间。

这两款放大器都有完整的 I2C配置功能和运行中诊断功能,包括削波检测、过热警告、过流保护和开路负载检测,可以最大限度地降低外部组件和物料清单成本。FDA903S 还集成了一个实时负载电流监测器,使自诊断功能达到功能性安全应用的ASIL A级安全要求。

这两款器件均采用 QFN32 5mm x 5mm 裸露下焊盘封装,无需安装散热器即可实现紧凑且经济的纯数字设计。器件数量少、无散热器的解决方案可最大限度地减少功率放大器的体积。低静态电流、紧凑、轻量化、低功耗等产品优点有助于提高车辆整体能效。

FDA803S 和 FDA903S 两款产品都有一个 I2S 数字输入和时分复用 (TDM) 接口,采样频率可设为 8kHz到 96kHz之间,优化放大器在连接各种音源时的性能。8kHz 到 32kHz的低采样频率使设计人员能够在警告音发生器等应用场景中节省存储器容量。

EVAL-FDA903S 评估板让设计人员使用这两款产品中任何一个快速开发新的音频项目。

FDA803S 和 FDA903S现已量产,询价和申请样片请联系当地意法半导体办事处。

详情访问www.st.com/10w-class-d-auto-audio-amp

注: AVAS代表新能源汽车的行人提示音系统。

语言版本

更改语言