search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体全面提升工业和车用运放性能

语言版本

意法半导体全面提升工业和车用运放性能

article image

意法半导体新推出三款6MHz轨到轨运算放大器,简化设计人员对高性能运算放大器 (运放)的搜索。新产品在各个参数方面都表现不俗,包括宽工作电压和低噪声。

TSB511、TSB512 和 TSB514分别是单通道、双通道和四通道运放,供电采用 2.7V 至 36V 的单电源和±1.35V 至 ±18V 的双电源均可,宽压和供电灵活性让工程师可以在各种应用和不同电源域中使用熟悉的运放。轨到轨输入输出有助于在接近最小电源电压时确保动态范围在合理的区间。

12nV/√Hz 的输入噪声密度允许运放用于信号完整性关键的,尤其是弱信号或宽带信号的电路中。 此外,3V/µs 的快速压摆率避免了在滤波器和放大器电路中牺牲信号幅度和频率范围。1.5mV 的最大失调电压确保运放在控制和测量应用中具有良好的准确度和精准度。

TSB511、TSB512 和 TSB514 非常适合用于滤波器、电源控制、电机控制和执行器驱动器,以及电阻传感器,例如,应变计、压力传感器、温度传感器和位置传感器。它们还被选择用于高低边电流检测、霍尔效应传感器,以及测试测量设备、工业过程控制器和信号调理电路中的各种应用。

-40°C 至 125°C 的宽工作温度范围确保运放在工业和汽车环境中有稳健的性能表现。该运放还有车规产品。

TSB511、TSB512和TSB514属于意法半导体10 年产品寿命保障计划,三款产品现已投入量产,采用 Mini SO8、SO8、SOT23-5、TSSOP14 和 SO14 封装,引脚分配符合工业标准,便于客户即插即用插入电路。ST eStore 提供免费样片。

详情访问www.st.com/TSB51

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言