search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体高集成度PFC升压转换器,解决启动电路设计挑战

语言版本

意法半导体高集成度PFC升压转换器,解决启动电路设计挑战

article image

意法半导体的 L4985A/B和L4986A/B功率因数校正(PFC) 升压转换器集成 800V 启动电路,以及意法半导体专有的实用的辅助功能,有助于简化应用设计,提高设计灵活性。

芯片内置的高压启动功能可以节省辅助电路,支持“无辅助电路”设计,降低物料清单成本,并确保启动可靠性。在附加的辅助电路中,内部逻辑电路可在交流线路断开时对输入滤波器X电容器执行安全放电操作,解决传统放电电阻的功率损耗问题,并简化IEC 61010-1或IEC 62368-1 等安全法规的合规设计。

这两款转换器可用作PFC预调节器,帮助各种应用符合谐波失真要求,例如,IEC 61000-3-2 和等效标准。目标应用包括台式电脑、服务器、游戏机、电视等产品设备的电源;工业和医疗设备的开关式电源(SMPS);电动滑板车充电器。转换器还集成专有的乘法仿真器以及专用电路,能够在所有工况下最大限度地减少总谐波失真 (THD),确保LED 灯具电源具有稳定的功率质量。

新转换器受益于意法半导体专有的关断时间调制器,确保转换器在满负载条件下保持准固定频率运行,在轻负载和零负载时进入突发模式,从而进一步简化设计。L4985A和L4986A的开关频率为 65kHz,而 L4985B 和 L4986B 为 130kHz。L4986A/B产品增加了电源正常输入输出引脚,在 PFC 输出达到用户预设阈值时,可以生成一个逻辑信号,辅助系统管理。

为了实现节能设计,根据欧洲最新的生态设计指令,所有产品都有一个外部待机引脚,以启动低功耗空闲模式。

新产品还内置了全面的保护和监控功能,包括过压保护、反馈回路失效保护、设置错误保护和升压电感饱和保护。软启动电路可以限制涌流,并有助于维持输出电压稳定,而brown-out/brown-in欠压检测可确保转换器在所有交流线路条件下都能可靠启动,并防止 RMS 电流过大。brownout保护功能让医疗设备能够满足 IEC 60601-1-2 的要求。在电网线路电压下降500ms以内时,IEC 60601-1-2标准要求电源必须保持输出电压稳定。

工程师可以用 EVL400W-80PL评估板加快项目设计周期,这是一个获得CLEAResult® 80PLUS Platinum Level 认证的AC/DC电源整体解决方案。EVL400W-80PL板集成L4985 PFC 控制器与意法半导体的 L6699D 谐振控制器和 SRK2001同步整流控制器,满载能效90.2%,在 50%负载时达到 92.49%。

L4985 和 L4986全系产品现已投入量产。L4985A/B采用SO-8封装;L4986A/B增加了电源正常引脚,采用SSOP-10封装。

产品详情访问www.st.com/pfc.

语言版本

更改语言