search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体触屏控制器支持新一代AMOLED节能显示器

语言版本

意法半导体触屏控制器支持新一代AMOLED节能显示器

article image

意法半导体的 FingerTip FTG2-SLP触屏控制器实现了支持最新的有源矩阵有机发光二极管 (AMOLED)显示器的先进功能,有望让智能手机更加省电,续航时间更长。

低温多晶氧化物 (LTPO) AMOLED 显示器和类似的专有显示器是根据屏幕使用情况动态控制显示器刷新率,在运行要求不高的应用程序时屏幕刷新速度较慢,在执行游戏、流媒体等播放任务时刷新率较高,在这个过程中,显示驱动器可最大程度地降低功耗并确保出色的用户体验。

意法半导体的 FingerTip FTG2-SLP 触屏控制器支持同步和异步显示工作模式,让OEM 能够在刷新率动态变化时仍能保持无缝交互体验。该控制器还非常适用于配备柔性 AMOLED 显示屏的智能手机,柔屏是把触控感测板直接集成在OLED 发光层上,这样可以让手机变得非常纤薄。

FingerTip FTG2-SLP 搭载Arm® Cortex®-M4内核,集成大容量闪存,可以灵活地实现高级触控功能。此外,意法半导体专有硬件和固件以及特殊的休眠模式确保芯片功耗很低,有助于进一步最大限度延长电池续航时间。

该芯片的模拟前端 (AFE) 利用差分架构和多种扫描方法来确保触摸检测无错误。内部设计还确保控制器固有噪声非常低,取得高信噪比。即使在最高刷新速率下,480Hz 的报告速率也能捕获每个触摸事件。

FingerTip FTG2-SLP 触屏控制器现已投产。询价和申购样品,请联系当地意法半导体销售办事处。

详情访问www.st.com/FRG2-SLP.

语言版本

更改语言