search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体新NFC读取器加快支付和消费应用设计

语言版本

意法半导体新NFC读取器加快支付和消费应用设计

article image

 

意法半导体的 ST25R3916B-AQWT 和ST25R3917B-AQWT NFC Forum读取器芯片输出功率大,能效高,价格具有竞争力,支持 NFC 发起设备、目标设备、读取和卡模拟四种模式,目标应用包括非接支付、设备配对、无线充电、品牌保护以及其他工业和消费类应用。

新器件引入了灵活性更高的主动波形整形 (AWS)改进技术,可以简化射频输出调整过程,方便优化过冲和下冲问题。射频调整操作非常容易,先在支持的图形界面软件上修改寄存器设置,然后再用示波器进行快速验证。这项技术简化了EMVCo 3.1a和NFC Forum CR13规范认证,而无需处理天线匹配问题。

ST25R3916B 和ST25R3917B可提供高达 1.6W 的射频输出功率,并能高效直接驱动天线。动态功率输出 (DPO)调整技术让设计人员能够将辐射功率控制在 EMVCo 和 NFC Forum规范定义的上下限内。

ST25R3916B/17B 整合高抗噪输入结构和意法半导体专有噪声抑制接收器(NSR),具有很高的抗干扰能力,防止附近的电源、POS终端等设备干扰芯片工作。对辐射噪声和传导噪声,这两款器件都也有很强的防干扰能力。

ST25R3916B/17B芯片的电源电压范围是2.4V 至 5.5V,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。 外围 I/O 电路的最低工作电压是1.65V。

现已可以从意法半导体电子商城 ST eStore申请ST25R3916B-AQWT 和ST25R3917B-AQWT的免费样片,新产品采用 32 引脚 VFQFPN 5mm x 5mm x 1mm 封装和 36焊球晶圆级芯片封装 (WLCSP) 。

详情访问www.st.com/st25r3916b

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
 意法半导体中国区
祝宁 Fiona Zhu
电话:+86 10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言